(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPO11R020MM10-02
ヘッド交換式高精度壁面加工用柄付きカッタ HPO11-M セッサクコウグ

ヘッド交換式高精度壁面加工用柄付きカッタ HPO11-M HPO11R020MM10-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,580円
税込単価
25,938円

高品位の仕上げ面と高い壁面精度を実現。ヘリカル切れ刃と大きなアキシャルレーキに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

HPO11R020MM10-02 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
エア穴
寸法 Φd2(mm)
取付穴径 Φd Mメトリック(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPO11R020MM10-02

20
49
2
-
-
-
710-1864
10

1個

23,580( 25,938円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品位の仕上げ面と高い壁面精度を実現。ヘリカル切れ刃と大きなアキシャルレーキによりスムーズな加工が可能。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

HPO11R020MM10-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式高精度壁面加工用柄付きカッタ HPO11-Mの型番HPO11R020MM10-02のページです。
型番HPO11R020MM10-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘッド交換式高精度壁面加工用柄付きカッタ HPO11-M

ヘッド交換式高精度壁面加工用柄付きカッタ HPO11-M

    ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN03形

    ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド HXN03形

      ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) シェルミルホルダ

      ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) シェルミルホルダ

        シェルミルホルダ BT-SEMC

        シェルミルホルダ BT-SEMC

          ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) コレットチャックホルダ

          ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) コレットチャックホルダ

            TUNG-ALUMILL TPV

            TUNG-ALUMILL TPV

              TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ

              TUNGCAP C-ABBアダプタ用スリーブ

                TUNGSHORT ERコレットチャックホルダ

                TUNGSHORT ERコレットチャックホルダ

                  コロカットQDストッパー

                  コロカットQDストッパー

                    TUNGMAX(タングマックス) C-ABBアダプタ用スリーブ

                    TUNGMAX(タングマックス) C-ABBアダプタ用スリーブ

                      ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ

                      ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エンドミル用サイドロックホルダ

                        TUNGFLEX(タングフレックス) BT-ODP 先端交換式モジュラーシステム

                        TUNGFLEX(タングフレックス) BT-ODP 先端交換式モジュラーシステム

                          ダイナミックバー A-STLP-AE型(内径・奥端面加工)

                          ダイナミックバー A-STLP-AE型(内径・奥端面加工)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 23,580円 27,380円 34,460円 5,850円 39,420円 60,430円 8,690円 18,960円 14,117円 8,770円 36,390円 24,810円 18,048円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル - - - - - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - - - - - - - - - - -
                            取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 - - - - - - - - - - -
                            仕上げ区分 仕上げ加工 - - - - - - - - - - - -
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート - - - - - - - - - - -

                            ヘッド交換式高精度壁面加工用柄付きカッタ HPO11-Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HPO11R025MM12-03
                            HPO11R032MM16-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            エア穴 寸法 Φd2
                            (mm)
                            取付穴径 Φd Mメトリック
                            (mm)
                            トラスココード

                            29,570円

                            ( 32,527円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1025573---710-2011

                            31,540円

                            ( 34,694円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -32633あり28.816-

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました