(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC柄付きフライス EPR

TAC柄付きフライス EPR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
22,420円 ~ 41,180円
税込価格
24,662円 ~ 45,298円

ねじ止め式曲面加工用柄付きカッタ。【特長】・丸駒インサート使用。・適合インサー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

回転防止と強固なクランプで信頼性の高い安定加工を実現

 

【回転防止機構】

  • ボディの突起に嵌合し確実なインデックスを実現
  • 最大 6 コーナ使用可能で経済的
  • 汎用のMJチップブレーカと低抵抗型 ML チップブレーカを設定

 

 

【新設計インサート】

  • インサートが回転しようとする力を座に押し付ける力に変換し、クランプ力が大幅に向上

 

TAC柄付きフライス EPR 製品の基本仕様・特長 関連画像01
TAC柄付きフライス EPR 製品の基本仕様・特長 関連画像02
 
インサートはボディに押し付けられ安定加工を実現
TAC柄付きフライス EPR 製品の基本仕様・特長 関連画像03
ねじ止め + 平面で拘束するタイプ
TAC柄付きフライス EPR 製品の基本仕様・特長 関連画像04

インサートはボディから離れ不安定

外形図

TAC柄付きフライス EPR 外形図

シャンクタイプ

ERP12: Max. ap = 6 mm
ERP16: Max. ap = 8 mm

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
TAC柄付きフライス EPR 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
エア穴
寸法 Lf(mm)
適合インサート
締付けねじ
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
2
5
50
-
-
-
-
710-3140
10

1個

22,420( 24,662円 )

1日目

25
25
2
5
60
-
-
-
-
710-3158
10

1個

25,040( 27,544円 )

1日目

32
32
4
5
70
-
-
-
-
710-3166
10

1個

29,570( 32,527円 )

1日目

35
32
4
5
50
-
-
-
-
710-3174
10

1個

29,570( 32,527円 )

1日目

32
32
3
-
50
あり
50
RPMT1204EN-M*
CSTR-4L100
710-3310
-

1個

34,240( 37,664円 )

1日目

40
32
4
-
50
あり
50
RPMT1204EN-M*
CSTR-4L100
710-3212
-

1個

41,180( 45,298円 )

1日目

40
32
2
-
50
あり
50
RPMT1606EN-M*
CSPB-5
710-3514
-

1個

37,670( 41,437円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式曲面加工用柄付きカッタ。
【特長】
・丸駒インサート使用。
・適合インサート:RPMT1204EN-M*/RPMT1606EN-M*。
・締付けねじ:CSPB-5/CSTR-4L100。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC柄付きフライス EPR

TAC柄付きフライス EPR

    X's ミルウェイビー多機能 2000E/EL XSWMM2000E/EL ホルダ

    X's ミルウェイビー多機能 2000E/EL XSWMM2000E/EL ホルダ

      ボアタイプ用アーバ

      ボアタイプ用アーバ

        X's ミルウェイビーボール WBMF型 XSWBMF ホルダ

        X's ミルウェイビーボール WBMF型 XSWBMF ホルダ

          ミル 肩削り用 EPV16

          ミル 肩削り用 EPV16

            タングフレックス モジュラーシステム ストレートシャンク

            タングフレックス モジュラーシステム ストレートシャンク

              TUNGSHORT ERコレットチャックホルダ

              TUNGSHORT ERコレットチャックホルダ

                TUNGFLEX(タングフレックス) BT-ODP 先端交換式モジュラーシステム

                TUNGFLEX(タングフレックス) BT-ODP 先端交換式モジュラーシステム

                  X's ミルウェイビー多機能 3000E/EL XSWMM 3000E/EL ホルダ

                  X's ミルウェイビー多機能 3000E/EL XSWMM 3000E/EL ホルダ

                    ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) 内径加工用アダプタ

                    ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) 内径加工用アダプタ

                      メーカー タンガロイ 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 不二越 タンガロイ
                      通常価格 22,420円 25,050円 36,190円 17,100円 44,990円 16,940円 18,960円 24,810円 29,175円 31,910円
                      通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      加工用途 平面 / 溝 / 傾斜切り込み - - - - - - - - -
                      被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - - - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 -
                      取付け方法 柄付きタイプ - - - - - - - - -
                      全長 (L)(mm) 150 - - - - - - 66 - -
                      適応チップ材種 超硬コート - - - - - - - - -

                      TAC柄付きフライス EPRのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました