ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。【特長】・3コーナイン...
型番
EPA06R012M16.0-01N 解除
Loading...
商品画像
経済的な3コーナ仕様インサート
特殊多段逃げ面でびびりを抑制。ポジティブなさらい刃で低抵抗。
超低抵抗設計の主切れ刃・さらい刃
寸法図
形番 | Max. ap | φDc | Kg |
---|---|---|---|
EPA10R025M25.0-02N | 10 | 25 | 0.38 |
EPA10R032M32.0-03N | 10 | 32 | 0.65 |
EPA10R040M32.0-04N | 10 | 40 | 0.73 |
EPA15R040M32.0-03N | 15 | 40 | 0.73 |
EPA15R050M32.0-04N | 15 | 50 | 0.83 |
Loading...
ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。
【特長】
・3コーナインサート採用。
・独自の逃げ面形状で、加工中のビビリを抑制。
・汎用のMJ形に加え、チップスプリッタを持つNMJ形インサートを設定。
【用途】
・直角肩加工用。荒加工から仕上げ加工まで幅広く対応。
EPA06R012M16.0-01Nで型番確定
ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPAの型番EPA06R012M16.0-01Nのページです。
型番EPA06R012M16.0-01Nに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EPA06R016M16.0-02L |
EPA06R016M16.0-02N |
EPA06R018M16.0-02L |
EPA06R018M16.0-02N |
EPA06R020M16.0-02N |
EPA06R020M20.0-02L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 最大切り込み深さ (Ad) (mm) | 首下長(ℓ1) (mm) | エア穴 | 寸法 Lf (mm) | 適合インサート | 寸法 ℓs (mm) | 寸法 ΦDc1 (mm) | トラスココード | CADデータ有無 (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,700円 ( 28,270円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 16 | 145 | 16 | 2 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | 710-2844 | 2D/3D | |
24,020円 ( 26,422円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 16 | 84 | 16 | 2 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | 710-1953 | 2D/3D | |
25,700円 ( 28,270円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 18 | 145 | 16 | 2 | 6 | 30 | - | - | - | - | - | 710-3018 | 2D/3D | |
24,020円 ( 26,422円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 18 | 84 | 16 | 2 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | 710-1961 | 2D/3D | |
29,350円 ( 32,285円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 20 | 90 | 16 | 2 | 6 | 30 | - | - | - | - | - | 710-1970 | 2D/3D | |
31,470円 ( 34,617円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 20 | 185 | 20 | 2 | 6 | 50 | - | - | - | - | - | 710-3531 | 2D/3D |