両面仕様インサート 4コーナ使用可能。【特長】・MJ形、ML形ブレーカを設定。...
型番
LNMU06X5ZER-ML-AH130 解除
Loading...
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
ネガタイプインサートの常識を超える低切削抵抗でびびりを抑制
主軸負荷比較
用途に応じて選べるチップブレーカ
E/TXN06用
切りくずをスムーズに排出し、噛み込みを抑制
加工事例
LNMU06-MJ
LNMU06-ML
加工形態
★:第一選択/☆:第二選択/●:設定アイテム
小径から大径までフルカバーするボディラインナップ
使用上の注意
標準シャンクとロングシャンクの使い分け
切削条件(Vc、fz、ap)は、標準シャンクを100%とした場合、ロングシャンクは70%程度に下げて使用して下さい。
プログラム上の刃先形状
通常のプログラム作成時のコーナRはR3で設定して下さい。これよりも大きなRで設定すると喰い込みが発生します。
プログラム作成時の設定コーナRにおける削り残し量(t1)と喰い込み量(t2)を下表に示します。
LNMU06-MJ/ML使用時
最大切込み APMX (mm) | コーナ半径 RE | LE (mm) | プログラム作成時の コーナ半径: RPG | 削り残し量 t1(mm) | 喰い込み量 t2(mm) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | - |
3.0 | 0.77 | - | |||
4.0 | 0.54 | 0.26 |
LNGU06-MH使用時
最大切込み APMX (mm) | コーナ半径 RE | LE (mm) | プログラム作成時の コーナ半径: RPG | 削り残し量 t1(mm) | 喰い込み量 t2(mm) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 0.9 | - |
3.0 | 0.66 | - | |||
4.0 | 0.41 | 0.26 |
※上記の値は各最大値を示します。
Loading...
両面仕様インサート 4コーナ使用可能。
【特長】
・MJ形、ML形ブレーカを設定。設定材種:AH120、AH725、AH3035等
・超高送りカッタDoFeed TXN/EXN06形用インサート
・MJ形:汎用。切れ味と強度を両立。ML形:切れ味が良く、低抵抗
【用途】
・超高送り加工用
LNMU06X5ZER-ML-AH130で型番確定
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU06X5ZER形の型番LNMU06X5ZER-ML-AH130のページです。
型番LNMU06X5ZER-ML-AH130に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LNMU06X5ZER-MJ-AH3225 |
LNMU06X5ZER-MJ-AH725 |
LNMU06X5ZER-MJ-AH8015 |
LNMU06X5ZER-ML-AH3225 |
LNMU06X5ZER-ML-AH725 |
LNMU06X5ZER-ML-AH8015 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | 材種 | ブレーカ種類 | トラスココード | CADデータ有無 (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,850円 ( 2,035円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 | AH3225 | MJ | - | - | |
1,800円 ( 1,980円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材 | AH725 | MJ | 704-3791 | 2D/3D | |
1,800円 ( 1,980円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材 | AH8015 | MJ | - | 2D/3D | |
1,850円 ( 2,035円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 | AH3225 | ML | - | - | |
1,800円 ( 1,980円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材 | AH725 | ML | 704-3821 | 3D | |
1,800円 ( 1,980円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材 | AH8015 | ML | - | 2D/3D |