(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E/TPV16R用

E/TPV16R用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,890円 ~ 1,930円
税込価格
2,079円 ~ 2,123円

E/TPV16R用インサート。【特長】・片面仕様インサート・2コーナ使用可能・...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 材種分類:
    超硬
  • 材種:
    TH10
  • 精度:
    C
  • ホーニング:
    なし
  • 使用カッタ:
    E/TPV16R

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルミ、非鉄材種の加工に最適な刃先形状
インサートの特長

インサートの特長

  • すくい面の鏡面仕上げで耐溶着性を向上。
  • 大きい逃げ角で深い斜め送りの加工に対応。
型番精度ホーニング材種寸法(mm)使用カッタ
TH10ABTrεMax.ap
XVCT160504R-AJCなし22.2411.235.90.416E/TPV16R
XVCT160508R-AJCなし22.2411.235.90.816E/TPV16R
XVCT160512R-AJCなし21.7411.235.81.215.5E/TPV16R
XVCT160516R-AJCなし21.2211.235.751.615E/TPV16R
XVCT160520R-AJCなし20.7811.235.752.014.5E/TPV16R
XVCT160525R-AJCなし20.3311.235.682.514E/TPV16R
XVCT160530R-AJCなし19.4911.235.63.014E/TPV16R
XVCT160532R-AJCなし19.2411.235.63.214E/TPV16R
XVCT160540R-AJCなし18.411.235.54.013E/TPV16R
XVCT160550R-AJCなし18.3511.235.45.013E/TPV16R

外形図

E/TPV16R用 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

E/TPV16R用 切削条件表

適用被削材

E/TPV16R用 関連画像

★:第一選択/☆:第二選択/●:設定アイテム

コーナ半径3.2mm以上のインサートを使用する場合は、ボディ先端のR部分に修正が必要です。
修正の目安:ボディR=インサートR-0.3mm

注意・禁止事項

安全上の注意事項
  • 1. 必ず専用のインサート、部品を使用してください。
  • 2. インサートの取付け前に、必ずインサート座をエアーブローなどで清掃してください。
  • 3. インサート締付けねじの推奨トルクは、4.5N・mです。
  • 4. 高速加工における安全上の見地から、すべてのコーナを使用後、インサートを交換する際に、締付けねじも交換することを推奨します。
  • 5. 許容最高回転数は、破壊試験の結果から定めています。これを超えた回転数で使用した場合、インサートの破壊、機械の破損、さらに重大な人身事故が発生する場合があります。
  • 6. XVCTインサートの切れ刃は非常に鋭利なので、取り扱う場合は、必ず「手袋」をして手先を保護してください。

型番リスト

型番
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
寸法 bs(mm)
寸法 T(mm)
寸法 rε(mm)
トラスココード
Max.ap
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22.2
11.2
1
5.9
0.8
709-5511
16
2D/3D

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

21.7
11.2
1
5.8
1.2
709-5520
15.5
2D/3D

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

21.2
11.2
5.75
1.6
709-5538
15
2D/3D

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

20.8
11.2
1
5.75
2
709-5546
14.5
2D/3D

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

20.33
11.23
1
5.68
2.5
-
14
-

10個

1,930( 2,123円 )

1日目

19.5
11.2
1
5.6
3
709-5554
14
2D/3D

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

19.2
11.2
1
5.6
3.2
709-5562
14
2D/3D

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

18.4
11.2
1.2
5.5
4
709-5571
13
2D/3D

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

18.4
11.2
0.4
5.4
5
709-5589
13
2D/3D

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

E/TPV16R用インサート。
【特長】
・片面仕様インサート
・2コーナ使用可能
・AJ形ブレーカを設定
・設定材種:TH10等
【用途】
・ アルミ、非鉄材種の加工に最適

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E/TPV16R用

E/TPV16R用

    カッタ用インサート XDGX-GL

    カッタ用インサート XDGX-GL

      ミル 転削加工用 EPN/TPNインサート

      ミル 転削加工用 EPN/TPNインサート

        ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート

        ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート

          アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

          アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

            アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

            アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

              京セラ 部品

              京セラ 部品

                ミル 肩削り用 EPEインサート

                ミル 肩削り用 EPEインサート

                  MAX1スローアウェイチップMT□□33

                  MAX1スローアウェイチップMT□□33

                    エアロチッパーALX形 対応チップ

                    エアロチッパーALX形 対応チップ

                      エアロチッパー チップ JC5118

                      エアロチッパー チップ JC5118

                        カッタ用インサート AOGT○○○-GM

                        カッタ用インサート AOGT○○○-GM

                          ダイジェット エアロチッパー用チップ FZ05

                          ダイジェット エアロチッパー用チップ FZ05

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ オーエスジー オーエスジー 京セラ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット ダイジェット 三菱マテリアル ダイジェット
                            通常価格 1,890円 1,622円 890円 640円 8,888円 12,379円 3,037円 800円 1,068円 1,648円 2,155円 917円 1,657円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) その他 その他 - A(85°平行四辺形) その他 その他 - A(85°平行四辺形) -
                            逃げ角 その他 E(20°) N(0°) その他 その他 その他 - E(20°) その他 その他 - その他 -
                            被削材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 非鉄金属 - - 非鉄金属 非鉄金属 - - 鋼 / 高硬度材 ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 非鉄金属 -
                            利用可能コーナー数 2 2 2 2 1 1 - 2 2 2 - 2 -
                            材種分類 超硬 - コーティング - - - - - - - - - -

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました