(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TIDC085C9-5
ヘッド交換式ドリル TIDC形 TACドリル

ヘッド交換式ドリル TIDC形 TIDC085C9-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,300円
税込単価
36,630円

先端交換式 ドリル Φ10.0~19.9(工具径:10.0~19.9mm)。【...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • 先端角(°):
    140
  • 給油方式(詳細):
    内部給油
  • 加工公差(mm):
    0~0.05

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TIDC085C9-5 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

圧倒的な工具寿命と優れた加工性能を実現するヘッド交換式ドリル

再研・再コートが不要なヘッド交換式ドリルは安定長寿命を提供

 
DrillMeister刃先(マージン)の状態
一般穴加工用先端交換式 DrillMeister TIDC形 特長関連画像1

・ヘッド交換式により、常に新品ヘッドが使用できる
・最適な膜厚状態での使用により工具寿命延長
・一定コーティング品質により、寿命のバラつきを最小化

複数回再コートを実施したソリッドドリルの刃先(マージン)の状態
一般穴加工用先端交換式 DrillMeister TIDC形 特長関連画像2

・複数回の再コートにより過大な膜厚
・過大な膜厚によるコーティング膜の脆弱化
・本来のコーティング性能が十分に発揮できない
・寿命のバラつきが発生

ヘッド交換式による寿命管理例
一般穴加工用先端交換式 DrillMeister TIDC形 特長関連画像3

・長寿命かつ寿命のばらつきが少ないので、高い寿命設定が可能

ソリッドドリルによる寿命管理例
一般穴加工用先端交換式 DrillMeister TIDC形 特長関連画像4

・低い寿命に合わせた寿命設定になる

 

操作性に優れたヘッド交換式ドリル

■高精度+高剛性+高能率

  • 独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現
  • ワンアクションで工具交換時間を大幅短縮
  • 再研磨が不要で予備、在庫工具が削減可能
TIDU-R L/D=12 ヘッド交換式ドリル TIDC形 関連画像14
TIDU-R L/D=12 ヘッド交換式ドリル TIDC形 関連画像15

■ボディの耐久性アップ

  • 新クランプ機構は、他社品に見られるような保持力低下による切れ刃損傷を大幅に抑制し、長寿命化を実現
  • 独自クランプ形状によりヘッド抜け落ちを防止

TIDC 形シャンク

  • 面取りアダプタとの組み合わせが容易なストレートシャンク

工具径範囲:φ10 - φ19.9
L/D:3, 5
 

ワンプロセスで穴あけと面取り加工が可能

一般穴加工用先端交換式 DrillMeister TIDC形 特長関連画像6

 
φDc加工公差の目安
φ10-φ19.9+0.05/0

性能・試験情報

TUNGSIX-DRILL
L/D工具径加工穴径公差の目安
2φ20-φ270~+0.25
φ28-φ540~+0.3
3φ20-φ270~+0.25
φ28-φ540~+0.3
4φ20-φ270~+0.3
φ28-φ540~+0.35
DRILL MEISTEER
L/D工具径加工穴径公差の目安
TID1.5φ6-φ25.90~+0.05
TID3φ6-φ25.90~+0.05
TID5φ6-φ17.90~+0.06
φ18-φ25.90~+0.065
TID8φ7-φ17.90~+0.07
φ18-φ25.90~+0.085
TID12φ12-φ17.90~+0.08
φ18-φ25.90~+0.095
TIDC3φ10-φ19.90~+0.05
TIDC5φ10-φ19.90~+0.05
DEEP TRI DRILL
L/D工具径加工穴径公差の目安
8φ33.1-φ39.1-0.1~+0.05
10φ16-φ38.1-0.1~+0.05
15φ12-φ38.1-0.1~+0.05
20φ12-φ15-0.1~+0.05
25φ12-φ38.1-0.1~+0.05
TUNGDRILL TWISTED
L/D工具径加工穴径公差の目安
2φ12.5-φ170~+0.25
φ17.5-φ540~+0.3
3φ12.5-φ170~+0.25
φ17.5-φ540~+0.3
4φ12.5-φ170~+0.4
φ17.5-φ540~+0.45
5φ12.5-φ170~+0.4
φ17.5-φ540~+0.45
DRILL FORCE MEISTER
L/D工具径加工穴径公差の目安
3φ26-φ29.90~+0.05
φ30-φ410~+0.06
5φ26-φ29.90~+0.08
φ30-φ410~+0.09

加工事例

一般穴加工用先端交換式 DrillMeister TIDC形 加工事例2

 

外形図

TIDU-R L/D=12 ヘッド交換式ドリル TIDC形 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

一般穴加工用先端交換式 DrillMeister TIDC形 使用方法関連画像1
一般穴加工用先端交換式 DrillMeister TIDC形 使用方法関連画像2
 

ヘッド取付け要領

一般穴加工用先端交換式 DrillMeister TIDC形 使用方法関連画像3

手順

(1)ドリルボディとヘッドの嵌合部をエア等で清掃、注油し、ヘッドをポケットに置きます。
(2)ヘッドの溝に合わせてクランプキーを装着し、ヘッドを押し付けるように左右に均等に力をかけながらヘッドを回して、完全にクランプします。(図1)
(3)シム(厚さ0.01 mm 程度)等を使用して、ヘッド底面とドリルボディの間に隙間が無いことを確認して下さい。(図2)
(4)シムが入るなど、隙間が確認された場合には、一旦ヘッドを外して、(1)からやり直して下さい。
(5)ヘッドの外周部でフレ精度を測定し、0.05 mm 以下であることを確認して下さい。(図3)(推奨値:0.02 mm 以下) 
 フレ精度が0.05 mm を超える場合は、ヘッドを外してからやり直して下さい。

 

注意1:押し付ける力が左右で不均衡な状態でクランプすると、ヘッドとドリルボディの間に隙間が生じることがあり、フレ精度が悪化する原因となります。
注意2:ヘッドのフレ精度は、ドリルボディの取付け状態によっても変化します。ヘッドのフレが大きい場合には、ドリルボディのホルダへの取付け精度も確認して下さい。

ヘッド解放トルク測定用キー

ヘッドアンクランプ時の解放トルクをトルクドライバーにて測定しボディ寿命を判断します。
ボディ寿命となる目安の解放トルク値(目安値を下回ったらボディ寿命と判定)は下記を参照下さい。

専用キー型番:KHS-TID10-19.99

TIDU-R L/D=12 ヘッド交換式ドリル TIDC形 使用方法1

市販のトルクドライバーに接続可能です。

 

TIDU-R L/D=12 ヘッド交換式ドリル TIDC形 使用方法2

交換目安解放トルク

ヘッド形番N・mcN・m
DMP100-1090.220
DMP110-1190.220
DMP120-1290.2525
DMP130-1390.2525
DMP140-1490.330
DMP150-1590.330
DMP160-1690.3535
DMP170-1790.3535
DMP180-1890.440
DMP190-1990.440

推奨切削条件

推奨切削条件表

TIDU-R L/D=12 ヘッド交換式ドリル TIDC形 推奨切削条件表
  • 上記切削条件は一般的な加工条件の目安です。
  • 使用機械の馬力や剛性および被削材によって変更する必要があります。
  • 機械剛性や切削条件などにより穴径は変動することがあります。
  • L/D=8&12での加工時は、上記推奨値の低~中間の条件が推奨されます。

選定サポート情報

■部品

TIDU-R L/D=12 ヘッド交換式ドリル TIDC形 部品

選定サポート情報

■ドリルの計算式

切削速度の計算

TIDU-R L/D=12 ヘッド交換式ドリル TIDC形 関連画像18
TIDU-R L/D=12 ヘッド交換式ドリル TIDC形 関連画像19
回転数より切削速度を計算する場合(ドリル回転の場合)
TIDU-R L/D=12 ヘッド交換式ドリル TIDC形 関連画像20
回転数より切削速度を計算する場合(被削材回転の場合)
TIDU-R L/D=12 ヘッド交換式ドリル TIDC形 関連画像21
切削速度より回転数を計算する場合(ドリル回転の場合)
TIDU-R L/D=12 ヘッド交換式ドリル TIDC形 関連画像22

Vc:切削速度(m/min)
D:ドリル径(mm)〔DC〕
n:回転数(min-1
π:円周率

切削速度より回転数を計算する場合(被削材回転の場合)
TIDU-R L/D=12 ヘッド交換式ドリル TIDC形 関連画像23

Vc:切削速度(m/min)
D:加工径(mm)〔DC〕
n:回転数(min-1
π:円周率

送り速度の求め方

TIDU-R L/D=12 ヘッド交換式ドリル TIDC形 関連画像24
Vf:送り速度(mm/min)
f:送り(mm/rev)
n:回転数(min-1

〔  〕はカタログ本文中の表記記号(ISO準拠)

注意・禁止事項

一般穴加工用先端交換式 DrillMeister TIDC形 注意禁止事項関連画像
(1)ガイド穴を加工。ガイド穴の深さは0.5×D 程度
 ガイド穴と深穴加工は同じヘッド径のヘッドをご使用ください
(2)100 min-1程度の低速で回転させ、穴底の数mm 手前までゆっくり挿入
(3)切削油&切削回転数ON、加工開始
(4)推奨条件で所定の深さまで加工

マシニングセンタでの推奨工具保持具

一般穴加工用先端交換式 DrillMeister TIDC形 推奨工具保持具

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
シャンク径・MT No
適合ヘッド
シャンク長(mm)
ポケットサイズ(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
被削材
寸法 ℓ1(mm)
寸法 ℓ(mm)
付属品(クランプキー)
許容差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIDC085C9-5

8.5~8.9
5
89.8
43
9
DM*85~DM*89
36
8
-
-
-
-
-
-
-

1個

33,300( 36,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端交換式 ドリル Φ10.0~19.9(工具径:10.0~19.9mm)。
【特長】
・L/D:3、 5
・独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現したヘッド交換式ドリルシリーズ
【用途】
・一般穴加工用

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

TIDC085C9-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式ドリル TIDC形の型番TIDC085C9-5のページです。
型番TIDC085C9-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘッド交換式ドリル TIDC形

ヘッド交換式ドリル TIDC形

    TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き

    TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き

      DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ

      DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ

        超硬バニシングドリル ロングシャンクタイプ

        超硬バニシングドリル ロングシャンクタイプ

          超硬バニシングドリル 段付タイプ

          超硬バニシングドリル 段付タイプ

            超硬段付ドリル 寸法指定・ロングシャンクタイプ

            超硬段付ドリル 寸法指定・ロングシャンクタイプ

              超硬段付ドリル90°面取刃付 KDD-2

              超硬段付ドリル90°面取刃付 KDD-2

                超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ

                超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ

                  超硬段付ドリル 寸法指定タイプ

                  超硬段付ドリル 寸法指定タイプ

                    コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル

                    コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル

                      通信ケーブル TR-6C10

                      通信ケーブル TR-6C10

                        内径溝入れ SIGE-WH-90適合スリーブ

                        内径溝入れ SIGE-WH-90適合スリーブ

                          タングフレックス モジュラーシステム ストレートシャンク

                          タングフレックス モジュラーシステム ストレートシャンク

                            メーカー タンガロイ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 協和精工 ミスミ ミスミ サンドビック 三商 京セラ タンガロイ
                            通常価格 27,600円 5,080円 8,440円 - - - 6,377円 - - 8,263円 2,500円 12,740円 16,940円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   1日目  
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - - - - -
                            先端角(°) 140 - - - - - - - - - - - -
                            給油方式(詳細) 内部給油 - - - - - - - - - - - -
                            加工公差(mm) 0~0.05 - - - - - - - - - - - -

                            ヘッド交換式ドリル TIDC形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TIDC080C8-3
                            TIDC080C8-5
                            TIDC085C9-3
                            TIDC090C9-3
                            TIDC090C9-5
                            TIDC095C10-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            加工穴深さ(L/D)
                            (mm)
                            全長(L1)
                            (mm)
                            首下長・溝長(L3)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 適合ヘッド シャンク長
                            (mm)
                            ポケットサイズ
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            被削材 寸法 ℓ1
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            付属品(クランプキー) 許容差
                            (mm)

                            27,600円

                            ( 30,360円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8~8.4370.6248DM*80~DM*84368-------

                            33,300円

                            ( 36,630円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8~8.4592.3408DM*80~DM*84368-------

                            27,600円

                            ( 30,360円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8.5~8.9372.8269DM*85~DM*89368-------

                            27,600円

                            ( 30,360円 )
                            1個 -

                            1日目

                            9~9.4374.7279DM*90~DM*94369-------

                            33,300円

                            ( 36,630円 )
                            1個 -

                            1日目

                            9~9.4592.7459DM*90~DM*94369-------

                            27,600円

                            ( 30,360円 )
                            1個 -

                            1日目

                            9.5~9.9376.22910DM*95~DM*99369-------

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました