高能率荒加工を可能にする新世代超高送りのボアタイプカッタ。【特長】・リード角:...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現。
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
■高能率加工の秘訣
切りくずをスムーズに排出し、噛み込みを抑制
ネガタイプインサートの常識を超える低切削抵抗でびびりを抑制
多刃仕様ボディで高能率
・φ20, φ25はEXN03, HXN03タイプをもとに計算しています。
・φ50, φ63はTXN06タイプをもとに計算しています。
ねじ止め式高送り加工用カッタ 両面仕様4コーナタイプLN*U06インサート使用
【使用上の注意】
工具径 | DCX = φ32 ~ 40 mm | |
---|---|---|
被削材 | S55C (200HB) | |
首下長さのL/D比 | 標準 | L/D≦ 3 |
ロング | L/D = 4 程度 |
LNMU06-MJ/ML使用時
最大切込み APMX (mm) | コーナ半径 RE (mm) | LE (mm) | プログラム作成時の コーナR: RPG | 削り残し量 t1 (mm) | 喰い込み量 t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | - |
3.0 | 0.77 | - | |||
4.0 | 0.54 | 0.26 |
LNGU06-MH使用時
最大切込み APMX (mm) | コーナ半径 RE (mm) | LE (mm) | プログラム作成時の コーナR: RPG | 削り残し量 t1 (mm) | 喰い込み量 t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 0.9 | - |
3.0 | 0.66 | - | |||
4.0 | 0.41 | 0.26 |
※上記の値は各最大値を示します。
■小径から大径までフルカバーするボディラインナップ
型番 |
刃数(枚) |
エア穴 |
寸法 Φd(mm) |
寸法 ℓ(mm) |
寸法 b(mm) |
寸法 a(mm) |
寸法 ΦDb(mm) |
寸法 ΦDc1(mm) |
トラスココード |
CADデータ有無(2D/3D) |
カッタ締付けボルト | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
|
あり
|
31.75
|
32
|
8
|
12.7
|
96
|
87.6
|
710-3425
|
2D/3D
|
CM16X40H
| 1個 | 89,180円(
98,098円
) | 1日目 | |
8
|
あり
|
38.1
|
38
|
10
|
15.9
|
100
|
112.6
|
710-3441
|
2D/3D
|
TMBA-M20H
| 1個 | 114,880円(
126,368円
) | 1日目 | |
10
|
あり
|
50.8
|
46
|
11
|
19
|
100
|
147.6
|
710-3735
|
2D/3D
|
TMBA-M24H
| 1個 | 143,600円(
157,960円
) | 1日目 | |
12
|
なし
|
47.625
|
38
|
14
|
25.4
|
130
|
187.6
|
710-3948
|
3D
|
CM16X40
| 1個 | 181,650円(
199,815円
) | 1日目 |
Loading...
高能率荒加工を可能にする新世代超高送りのボアタイプカッタ。
【特長】
・リード角:15°。
・大きなインクリネーションが抵抗を下げ、びびりを抑制。
・2種類のインサートで小径から大径までフルカバー。
・両面仕様4コーナタイプLN*U06インサート使用。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
【用途】
・ねじ止め式超高送り加工用。