(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WGR30-NS9530
CGWS-W用 インサート センバンコウグ (タンガロイ)

CGWS-W用 インサート WGR30-NS9530

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

タンガロイ  チップ(フライス加工用)CGWS-W用 インサート インサート【...

詳細情報を確認する

  • 材種:
    NS9530
  • 用途:
    外径・内径

型番

WGR30-NS9530 解除

Loading...

WGR30-NS9530 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
寸法 rε(mm)
トラスココード
寸法 L(mm)
寸法 W(mm)
h(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WGR30-NS9530

1.5
709-4434
20
3
5.5

10個

850( 935円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ  チップ(フライス加工用)CGWS-W用 インサート インサート
【材種特長】
・NS9530はノンコート、高い欠損性を誇る材種、鋼の仕上げから中切削に最適。

WGR30-NS9530で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CGWS-W用 インサートの型番WGR30-NS9530のページです。
型番WGR30-NS9530に関する仕様情報を記載しております。

CGWS-W用 インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WGR40-NS9530
WGR50-NS9530
WGT30-NS9530
WGT40-NS9530
WGT50-NS9530
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 rε
(mm)
トラスココード 寸法 L
(mm)
寸法 W
(mm)
h
(mm)

850円

( 935円 )
10個 -

1日目

2709-44422545.7

850円

( 935円 )
10個 -

1日目

2.5709-44512555.9

850円

( 935円 )
10個 -

1日目

1.5709-44692035.5

850円

( 935円 )
10個 -

1日目

2709-44772545.7

850円

( 935円 )
10個 -

1日目

2.5709-44852555.9

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました