(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GTGN-16EL/IR140-SH730
CE/B-CE/CN用 センバンコウグ (タンガロイ)

CE/B-CE/CN用 GTGN-16EL/IR140-SH730

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

タンガロイ  チップ(フライス加工用)CE/B-CE/CN用インサート【材種特...

詳細情報を確認する

  • 材種:
    SH730
  • 用途:
    外径・内径
  • 寸法 rε(mm):
    0.1
  • φd(mm):
    9.525
  • インサートサイズ:
    16

型番

GTGN-16EL/IR140-SH730 解除

Loading...

GTGN-16EL/IR140-SH730 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
寸法 T(mm)
トラスココード
寸法 W(mm)
刃幅中心 C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTGN-16EL/IR140-SH730

1.50
704-2370
1.40
4.02

10個

2,100( 2,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ  チップ(フライス加工用)CE/B-CE/CN用インサート
【材種特長】
・SH730は耐摩耗性に優れる、鋼・ステンレス鋼・難削材加工用材種。

GTGN-16EL/IR140-SH730で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CE/B-CE/CN用の型番GTGN-16EL/IR140-SH730のページです。
型番GTGN-16EL/IR140-SH730に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
GTGN-16EL/IR100-SH730
GTGN-16EL/IR120-SH730
GTGN-16EL/IR170-SH730
GTGN-16EL/IR195-SH730
GTGN-16EL/IR225-SH730
GTGN-16ER/IL100-SH730
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 T
(mm)
トラスココード 寸法 W
(mm)
刃幅中心 C
(mm)

2,100円

( 2,310円 )
10個 -

1日目

1.25704-23531.004.22

2,100円

( 2,310円 )
10個 -

1日目

1.30704-23611.204.12

2,100円

( 2,310円 )
10個 -

1日目

1.70704-23881.703.87

2,100円

( 2,310円 )
10個 -

1日目

1.70704-23961.953.75

2,100円

( 2,310円 )
10個 -

1日目

1.80704-24002.253.60

2,100円

( 2,310円 )
10個 -

1日目

1.25704-24181.004.22

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました