(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BEAMWRENCH ビットセット

BEAMWRENCH ビットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,310円
税込単価
2,541円

LED付きトルクスレンチBeamWrench用のビットセット。【特長】・対応サ...

詳細情報を確認する

型番

BW-TX15SET5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

BEAMWRENCHビットセットの寸法表

ビット形番 トルクスサイズ トルク(N・m) 色識別
BW-TX6SET5 T6 0.6
BW-TX7SET5 T7 0.9
BW-TX8SET5 T8 1.2
BW-TX9SET5 T9 1.4
BW-TX15SET5 T15 3.0

1ケース/5個入り

ビット交換方法

BEAMWRENCH ビットセット:関連画像

取り外し
スリーブを押し下げてビットを外して下さい。

BEAMWRENCH ビットセット:関連画像

取り付け
ビット交換後、スリーブを押し上げて固定して下さい。

注意・禁止事項

  • ビット軸に対し、LEDライトが左側にくるように グリップを保持。
  • 時計回りに回してねじを締める。
BEAMWRENCH ビットセット:関連画像

OK例

BEAMWRENCH ビットセット:関連画像

NG例

型番リスト

型番
種類詳細
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW-TX15SET5

ビットセット
BW-TX15SET5

1個

2,310( 2,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

LED付きトルクスレンチBeamWrench用のビットセット。
【特長】
・対応サイズがT6~T15の5パターンでラインナップの旋削工具用備品 。
・正確なインサート取り付けが可能で作業場所を問わず安定した締付力が得られる。
・焼入れ鋼製ビットで長寿命を実現。
・1ケースに5個入り、サイズを色で選別が出来る。
【用途】
・BeamWrench用ビットの交換に最適。

カタログ

 

BW-TX15SET5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BEAMWRENCH ビットセットの型番BW-TX15SET5のページです。
型番BW-TX15SET5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BEAMWRENCH ビットセット

BEAMWRENCH ビットセット

    マジックドリルDRC型 部品(チップ交換レンチ)

    マジックドリルDRC型 部品(チップ交換レンチ)

      スパナ用グリップ SW

      スパナ用グリップ SW

        極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンク)

        極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンク)

          コロターンSL コロターン107用カッティングヘッド

          コロターンSL コロターン107用カッティングヘッド

            マジックドリルDRC型 面取りアタッチメント

            マジックドリルDRC型 面取りアタッチメント

              コロマントキャプト カッティングヘッド コロターン 107 スクリュークランプ SRDCN

              コロマントキャプト カッティングヘッド コロターン 107 スクリュークランプ SRDCN

                TAC工具部品 スパナ HW5.0

                TAC工具部品 スパナ HW5.0

                  カムグルーブ(多用途ボーリングバー) MGCH

                  カムグルーブ(多用途ボーリングバー) MGCH

                    M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                    M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                      極小径ボーリングバイト CKB型(ホルダ)

                      極小径ボーリングバイト CKB型(ホルダ)

                        コロマントキャプト コロターンRCネガチップ用カッティングヘッド

                        コロマントキャプト コロターンRCネガチップ用カッティングヘッド

                          極小径ボーリングバイト CKB型(角シャンク)

                          極小径ボーリングバイト CKB型(角シャンク)

                            メーカー タンガロイ 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル サンドビック 京セラ サンドビック タンガロイ イスカル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,310円 2,570円 900円 16,217円 36,114円 54,850円 28,482円 920円 20,308円 58,570円 11,092円 31,690円 8,214円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   3日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~  

                            BEAMWRENCH ビットセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました