(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C5ACLNR35060-12N
外径用加工用バイト ダブルクランプ式 C-ACLNR/L センバンコウグ (タンガロイ)

外径用加工用バイト ダブルクランプ式 C-ACLNR/L C5ACLNR35060-12N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,310円
税込単価
26,741円

アプローチ角95°の外径用ホルダ。【特長】・高剛性クランプシステムTungCa...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

C5ACLNR35060-12N の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図

A形ネガダブルクランプ式C-ACLNR/Lの外観

高能率加工

  • ポリゴンテーパとフランジ端面の2面拘束により高いクランプ剛性を実現
  • 高能率、高精度、高品位加工が可能
 

ダウンタイム削減

  • 同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は±2μm以内
  • 計測、工具の取付け、インサート交換時間を短縮

外形図

外径用加工用バイト ダブルクランプ式 C-ACLNR/L 外形図-1

切れ刃形状記号L

外径用加工用バイト ダブルクランプ式 C-ACLNR/L 外形図-2

本図は右勝手(R)を示す。

規格表

型番R/LDCONMSLFL2WFDMINDMIN2REインサート
C3ACLNR22040-0904NR324020221101210.8CN**0904**E
C3ACLNL22040-0904NL324020221101210.8CN**0904**E
C3ACLNR22040-12NR324020221211160.8CN**1204…
C3ACLNL22040-12NL324020221211160.8CN**1204…
C4ACLNR27050-0904NR405025271401100.8CN**0904**E
C4ACLNL27050-0904NL405025271401100.8CN**0904**E
C4ACLNR27050-12NR405025271401100.8CN**1204…
C4ACLNL27050-12NL405025271401100.8CN**1204…
C5ACLNR35060-12NR506032351651100.8CN**1204…
C5ACLNL35060-12NL506032351651100.8CN**1204…
C6ACLNR45065-0904NR636535451901100.8CN**0904**E
C6ACLNL45065-0904NL636535451901100.8CN**0904**E
C6ACLNR45065-12NR636541451901100.8CN**1204…
C6ACLNL45065-12NL636541451901100.8CN**1204…
C6ACLNR45065-16NR636541451901251.2CN**1606…
C6ACLNL45065-16NL636541451901251.2CN**1606…
C6ACLNR45135-12NR6313541451901100.8CN**1204…

選定サポート情報

部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
適合チップ形状
適合チップ切れ刃長
勝手
切込み角
油穴(オイルホール)
全長(mm)
シャンク材質
適合チップ
クランプ駒
クランプねじ
シート止めねじ
スパナ
基準コーナーR(ノーズR)
推奨締付けトルク(N・m)
シート
CADタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C5ACLNR35060-12N

C(80°ひし形)
12
L:95°(オフセットあり)
60
CN□1204□
ACP4S
ACS-5W
CSTB-3.5
T-15F
0.8mm
-
ASC422
2D/3D

1個

24,310( 26,741円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アプローチ角95°の外径用ホルダ。
【特長】
・高剛性クランプシステムTungCapは独創的なテーパと2面拘束機構により優れた曲げ剛性と繰り返し刃先位置精度を提供します
・クランプ形状:ダブルクランプ
・使用インサート:CN□1204□、CN□0904□E、CN□1606□
・すくい角:ネガ
・複合加工機やNC旋盤での高精度、高能率加工に対応する、PSC互換のポリゴンカップリングを備えたツーリングシステム

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

C5ACLNR35060-12Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径用加工用バイト ダブルクランプ式 C-ACLNR/Lの型番C5ACLNR35060-12Nのページです。
型番C5ACLNR35060-12Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径用加工用バイト ダブルクランプ式 C-ACLNR/L

外径用加工用バイト ダブルクランプ式 C-ACLNR/L

    外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 C-ADNNN

    外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 C-ADNNN

      外径用加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADJNR/L

      外径用加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADJNR/L

        S形 ポジ/スクリューオン式 SWUBR

        S形 ポジ/スクリューオン式 SWUBR

          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-DTFNR/L

          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-DTFNR/L

            コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SDUCR/L

            コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SDUCR/L

              コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-570

              コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-570

                内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

                内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

                  コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用ショート C4/C5/C6-570-2C-R/L

                  コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用ショート C4/C5/C6-570-2C-R/L

                    コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド PDUNR/L

                    コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド PDUNR/L

                      コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-DWLNR/L

                      コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-DWLNR/L

                        内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

                        内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

                          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SVQBR/L

                          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SVQBR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック
                            通常価格 21,830円 24,310円 21,830円 11,470円 47,429円 39,660円 59,886円 21,390円 49,172円 47,429円 47,429円 21,470円 47,171円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 - - - - - - - - - - -
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - - - - - - - - -
                            クランプ方式 ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) - - - - - - - - - -

                            外径用加工用バイト ダブルクランプ式 C-ACLNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C3ACLNR22040-12N
                            C4ACLNL27050-0904N
                            C4ACLNL27050-12N
                            C6ACLNL45065-0904N
                            C6ACLNL45065-12N
                            C6ACLNL45065-16N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ形状 適合チップ切れ刃長 勝手 切込み角 油穴(オイルホール) 全長
                            (mm)
                            シャンク材質 適合チップ クランプ駒 クランプねじ シート止めねじ スパナ 基準コーナーR(ノーズR) 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シート CADタイプ

                            24,020円

                            ( 26,422円 )
                            1個 -

                            1日目

                            C(80°ひし形)12L:95°(オフセットあり)40CN□1204□ACP4SACS-5WCSTB-3.5T-15F0.8mm-ASC422-

                            21,830円

                            ( 24,013円 )
                            1個 -

                            1日目

                            C(80°ひし形)09L:95°(オフセットあり)50CN□0904□EACP3S-EACS-5WCSTB-3.5T-15F0.8mm-ASC3222D/3D

                            21,830円

                            ( 24,013円 )
                            1個 -

                            1日目

                            C(80°ひし形)12L:95°(オフセットあり)50CN□1204□ACP4SACS-5WCSTB-3.5T-15F0.8mm-ASC4222D/3D

                            27,890円

                            ( 30,679円 )
                            1個 -

                            1日目

                            C(80°ひし形)09L:95°(オフセットあり)65CN□0904□EACP3S-EACS-5WCSTB-3.5T-15F0.8mm-ASC3222D/3D

                            27,890円

                            ( 30,679円 )
                            1個 -

                            1日目

                            C(80°ひし形)12L:95°(オフセットあり)65CN□1204□ACP4SACS-5WCSTB-3.5T-15F0.8mm-ASC4222D/3D

                            31,660円

                            ( 34,826円 )
                            1個 -

                            1日目

                            C(80°ひし形)16L:95°(オフセットあり)65CN□1606□ACP5SACS-6WCSTB-5KEYV-T201.2mm-ASC533-

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました