アプローチ角95°のダブルクランプ式外径用ホルダ。【特長】・クランプ形状:ダブ...
型番
C5ACLNN00090-12N 解除
Loading...
C-ACLNNの外観
C-ACLNNの寸法図
形番 | R/L | SS | L1 | L2 | f | Min d1 | Min d2 | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5ACLNN00090-12N | N | 50 | 90.00 | 32.00 | 0.00 | 165 | 0 | 0.80 |
C5ACLNN00125-12N | N | 50 | 125.00 | 32.00 | 0.00 | 165 | 0 | 0.80 |
C6ACLNN00100-12N | N | 63 | 100.00 | 37.50 | 0.00 | 190 | 0 | 0.80 |
C6ACLNN00140-12N | N | 63 | 140.00 | 37.50 | 0.00 | 190 | 0 | 0.80 |
単位:mm
※「N」は7MPaクーラント対応品です。
Loading...
アプローチ角95°のダブルクランプ式外径用ホルダ。
【特長】
・クランプ形状:ダブルクランプ。
・使用インサート:ネガ80°ひし形(CN□□1204□□)。
・すくい角:ネガ。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
C5ACLNN00090-12Nで型番確定
外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 C-ACLNNの型番C5ACLNN00090-12Nのページです。
型番C5ACLNN00090-12Nに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C5ACLNN00125-12N |
C6ACLNN00100-12N |
C6ACLNN00140-12N |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | 油穴(オイルホール) | 全長 (mm) | シャンク材質 | 適合チップ | シート止めねじ | スパナ | シート | CADタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,800円 ( 37,180円 ) | 1個 | - | 1日目 | 外径 / 端面 | C(80°ひし形) | 12 | なし | L:95°(オフセットあり) | ○ | 125 | 鋼 | CN**1204... | CSTB-3.5 | T-15F | ASC422 | 2D/3D | |
39,130円 ( 43,043円 ) | 1個 | - | 1日目 | 外径 / 端面 | C(80°ひし形) | 12 | なし | L:95°(オフセットあり) | ○ | 100 | 鋼 | CN**1204... | CSTB-3.5 | T-15F | ASC422 | 2D/3D | |
39,130円 ( 43,043円 ) | 1個 | - | 1日目 | 外径 / 端面 | C(80°ひし形) | 12 | なし | L:95°(オフセットあり) | ○ | 140 | 鋼 | CN**1204... | CSTB-3.5 | T-15F | ASC422 | 2D/3D |