(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径用ホルダ A形 ネガ/ダブルクランプ式 AWLNR/L

外径用ホルダ A形 ネガ/ダブルクランプ式 AWLNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,640円 ~ 8,250円
税込価格
8,404円 ~ 9,075円

アプローチ角95°のダブルクランプ式の外径用ホルダ。【特長】・クランプ形状:ダ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 端面
  • 適合チップ形状:
    W(六角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    06
  • 切込み角:
    L:95°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    WN□□0604□□
  • クランプ駒:
    ACP3S-E
  • クランプねじ:
    ACS-5W
  • シート止めねじ:
    CSTB-3.5
  • スパナ:
    T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3
  • シート:
    ASW322

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

A形 ネガ ダブルクランプ式AWLNR/Lの仕様

A形 ネガ ダブルクランプ式 AWLNR/Lの寸法図

A形 ネガ ダブルクランプ式 AWLNR/Lの寸法図

A形 ネガ ダブルクランプ式AWLNR/Lの外観

A形 ネガ ダブルクランプ式AWLNR/Lの外観

本図は右勝手(R)を示す。

(単位:mm)

形番R/LhbL1L2h1ff2reTorque
AWLNR2020K0604-AR20.020.0125.027.020.0025.0016.000.803.0
AWLNL2020K0604-AL20.020.0125.027.020.0025.0016.000.803.0
AWLNR2525M0604-AR25.025.0150.027.025.0032.0023.000.803.0
AWLNL2525M0604-AL25.025.0150.027.025.0032.0023.000.803.0

トルク:推奨締付トルク(N・m)。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
150
711-1479
20

1個

7,640( 8,404円 )

1日目

25
25
150
711-2793
25

1個

8,250( 9,075円 )

1日目

20
20
125
711-1070
20

1個

7,640( 8,404円 )

1日目

25
25
125
711-5229
25

1個

8,250( 9,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アプローチ角95°のダブルクランプ式の外径用ホルダ。
【特長】
・クランプ形状:ダブルクランプ。
・すくい角:ネガ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径用ホルダ A形 ネガ/ダブルクランプ式 AWLNR/L

外径用ホルダ A形 ネガ/ダブルクランプ式 AWLNR/L

    A形 ネガ/クランプオン式 ACLNR/L

    A形 ネガ/クランプオン式 ACLNR/L

      外径・倣い切削(S形、スクリューオン式) C-SVJCR/L、C-SVVCN

      外径・倣い切削(S形、スクリューオン式) C-SVJCR/L、C-SVVCN

        A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASBNR/L

        A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASBNR/L

          外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

          外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

            外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

            外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

              ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

              ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

                ターニングA レバーロック式 PRGNR/L

                ターニングA レバーロック式 PRGNR/L

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                    外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

                    外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

                      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

                      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

                        外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式バイト DDJNR/L

                        外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式バイト DDJNR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,640円 8,250円 26,260円 8,690円 16,870円 7,740円 11,760円 19,790円 10,950円 11,170円 11,760円 11,170円 9,640円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 W(六角形) C(80°ひし形) - S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) R(円形) R(円形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 06 - - - 15 - 12 - 16 15 12 15 11
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - B:75°(オフセットなし) P:117.5°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外

                            外径用ホルダ A形 ネガ/ダブルクランプ式 AWLNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました