(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASSNR/L

A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASSNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,690円 ~ 17,740円
税込価格
9,559円 ~ 19,514円

アプローチ角45°(S刃形)の外径用ホルダ。【特長】・クランプ形状:ダブルクラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

A形 ネガ ダブルクランプ式 ASSNR/Lの仕様

A形 ネガ ダブルクランプ式 ASSNR/Lの寸法図

A形 ネガ ダブルクランプ式 ASSNR/Lの寸法図

刃先形状記号:S

刃先形状記号:S

本図は右勝手(R)を示す。

(単位:mm)

形番R/LhbL1L2h1ff2reTorque
ASSNR2525M15-AR25.025.0150.025.025.0032.0010.301.206.4
ASSNL2525M15-AL25.025.0150.025.025.0032.0010.301.206.4
ASSNR3232P15-AR32.032.0170.025.032.0040.0010.301.206.4
ASSNL3232P15-AL32.032.0170.025.032.0040.0010.301.206.4
ASSNR3232P19-AR32.032.0170.027.532.0040.0012.501.206.4
ASSNL3232P19-AL32.032.0170.027.532.0040.0012.501.206.4
ASSNR4040S19-AR40.040.0250.027.540.0050.0012.501.206.4
ASSNL4040S19-AL40.040.0250.027.540.0050.0012.501.206.4

トルク:推奨締付トルク(N・m)。

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
クランプ駒
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
25
25
150
711-5393
2D/3D
SN□□1506□□
ACP5S
25
ASS533

1個

8,690( 9,559円 )

1日目

15
32
32
170
711-7515
2D
SN□□1506□□
ACP5S
32
ASS533

1個

13,000( 14,300円 )

1日目

19
32
32
170
711-7523
2D
SN□□1906□□
ACP6S
32
ASS634

1個

13,000( 14,300円 )

1日目

19
40
40
250
711-8236
2D
SN□□1906□□
ACP6S
40
ASS634

1個

17,740( 19,514円 )

1日目

15
25
25
150
711-5407
2D/3D
SN□□1506□□
ACP5S
25
ASS533

1個

8,690( 9,559円 )

1日目

15
32
32
170
711-7531
2D
SN□□1506□□
ACP5S
32
ASS533

1個

13,000( 14,300円 )

1日目

19
32
32
170
711-7540
2D
SN□□1906□□
ACP6S
32
ASS634

1個

13,000( 14,300円 )

1日目

19
40
40
250
711-8244
2D
SN□□1906□□
ACP6S
40
ASS634

1個

17,740( 19,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アプローチ角45°(S刃形)の外径用ホルダ。
【特長】
・クランプ形状:ダブルクランプ。
・使用インサート:SN□□1506□□/SN□□1906□□。
・すくい角:ネガ。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASSNR/L

A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASSNR/L

    A形 ネガ/クランプオン式 ACLNR/L

    A形 ネガ/クランプオン式 ACLNR/L

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

        外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

        外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

            ターニングA ワン・ダブル式 DSSNR/L

            ターニングA ワン・ダブル式 DSSNR/L

              A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASBNR/L

              A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASBNR/L

                外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式バイト DDJNR/L

                外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式バイト DDJNR/L

                  外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

                  外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

                    外径・倣い切削(S形、スクリューオン式) C-SVJCR/L、C-SVVCN

                    外径・倣い切削(S形、スクリューオン式) C-SVJCR/L、C-SVVCN

                      外径用ホルダ A形 ネガ/ダブルクランプ式 AWLNR/L

                      外径用ホルダ A形 ネガ/ダブルクランプ式 AWLNR/L

                        ターニングA ワン・ダブル式 DSDNN

                        ターニングA ワン・ダブル式 DSDNN

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 8,690円 8,250円 7,870円 7,930円 11,030円 11,170円 8,690円 11,170円 11,170円 26,260円 7,640円 11,170円 9,640円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) - W(六角形) S(四角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            切込み角 S:45°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 - L:95°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) ISO規格外
                            クランプ方式 ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S)

                            A形 ネガ/ダブルクランプ式 ASSNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました