(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADJNL2020K1104-A
A形 ネガ/ダブルクランプ式 ADJNR/L センバンコウグ (タンガロイ)

A形 ネガ/ダブルクランプ式 ADJNR/L ADJNL2020K1104-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,930円
税込単価
8,723円

アプローチ角93°の外径用ホルダ。【特長】・クランプ形状:ダブルクランプ。・す...

詳細情報を確認する

  • さらい刃対応:
    なし
  • 頭部(mm):
    30
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    DN□□1104
  • チップ内接円記号:
    16
  • スパナ:
    T-15F
  • 締付けトルク(N・m):
    3

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ADJNL2020K1104-A の仕様・寸法情報

商品情報

A形 ネガ/ダブルクランプ式 ADJNR/Lの仕様

A形 ネガ/ダブルクランプ式 ADJNR/Lの寸法図

A形 ネガ/ダブルクランプ式 ADJNR/Lの寸法図

刃先形状記号:J

刃先形状記号:J

本図は右勝手(R)を示す。

(単位:mm)

型番R/LhbL1L2h1ff2reTorque
ADJNL2020K1104-AL20.020.0125.030.020.0025.0016.000.803.0
ADJNR2525M1104-AR25.025.0150.030.025.0032.0019.000.803.0
ADJNL2525M1104-AL25.025.0150.030.025.0032.0019.000.803.0

トルク:推奨締付トルク(N・m)。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADJNL2020K1104-A

20
20
125
2D/3D
25
20

1個

7,930( 8,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アプローチ角93°の外径用ホルダ。
【特長】
・クランプ形状:ダブルクランプ。
・すくい角:ネガ。
・※「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・※「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

ADJNL2020K1104-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

A形 ネガ/ダブルクランプ式 ADJNR/Lの型番ADJNL2020K1104-Aのページです。
型番ADJNL2020K1104-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A形 ネガ/ダブルクランプ式 ADJNR/L

A形 ネガ/ダブルクランプ式 ADJNR/L

    外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 ACLNR/L

    外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 ACLNR/L

      外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 C-ADNNN

      外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 C-ADNNN

        外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 C-ACLNN

        外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 C-ACLNN

          ねじ止め/クランプオン兼用式 C-CER/L

          ねじ止め/クランプオン兼用式 C-CER/L

            D形ボーリングヘッド DN インサート対応

            D形ボーリングヘッド DN インサート対応

              SEC-ボーリングバイト C-SCLC型

              SEC-ボーリングバイト C-SCLC型

                T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-DDHNR/L

                T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-DDHNR/L

                  コロマントキャプト カッティングヘッド T-Max セラミック トップクランプ CRSNR/L

                  コロマントキャプト カッティングヘッド T-Max セラミック トップクランプ CRSNR/L

                    外径用加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADJNR/L

                    外径用加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADJNR/L

                      横型 C-CHFVR/L

                      横型 C-CHFVR/L

                        SEC-ボーリングバイト S-EDZN型

                        SEC-ボーリングバイト S-EDZN型

                          D形ボーリングヘッド TN インサート対応

                          D形ボーリングヘッド TN インサート対応

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 7,930円 7,640円 24,310円 33,800円 23,660円 25,176円 27,542円 37,829円 35,189円 21,830円 34,100円 20,990円 25,176円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            さらい刃対応 なし - - - なし - - - - - - - -
                            頭部(mm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            クランプ方式 ダブルクランプ(D) - - - クランプオン(C) - - - - - - - -
                            シャンク材質 - - - - - - - - - - -
                            適合チップ DN□□1104 - - - - - - - - - - - -

                            A形 ネガ/ダブルクランプ式 ADJNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ADJNL2525M1104-A
                            ADJNR2020K1104-A
                            ADJNR2525M1104-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)

                            8,250円

                            ( 9,075円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25251502D/3D3225

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125-2520

                            8,250円

                            ( 9,075円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25251502D/3D3225

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました