アプローチ角95°のクランプオン式外径用ホルダ。【特長】・クランプ形状:ダブル...
型番
ACLNL3225P16-A 解除
Loading...
ACLNR/Lの外観
ACLNR/Lの寸法図
本図は右勝手(R)を示す。
形番 | R/L | h | b | L1 | L2 | h1 | f | f2 | re | Torque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLNR2525M16-A | R | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 32.0 | 25.00 | 32.00 | 22.00 | 1.20 | 6.4 |
ACLNL2525M16-A | L | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 32.0 | 25.00 | 32.00 | 22.00 | 1.20 | 6.4 |
ACLNR3225P16-A | R | 32.0 | 25.0 | 170.0 | 32.0 | 32.00 | 32.00 | 22.00 | 1.20 | 6.4 |
ACLNL3225P16-A | L | 32.0 | 25.0 | 170.0 | 32.0 | 32.00 | 32.00 | 22.00 | 1.20 | 6.4 |
ACLNR3232P16-A | R | 32.0 | 32.0 | 170.0 | 32.0 | 32.00 | 40.00 | 22.00 | 1.20 | 6.4 |
ACLNL3232P16-A | L | 32.0 | 32.0 | 170.0 | 32.0 | 32.00 | 40.00 | 22.00 | 1.20 | 6.4 |
ACLNR3232P19-A | R | 32.0 | 32.0 | 170.0 | 40.0 | 32.00 | 40.00 | 25.00 | 1.20 | 6.4 |
ACLNL3232P19-A | L | 32.0 | 32.0 | 170.0 | 40.0 | 32.00 | 40.00 | 25.00 | 1.20 | 6.4 |
ACLNR4040S19-A | R | 40.0 | 40.0 | 250.0 | 40.0 | 40.00 | 50.00 | 25.00 | 1.20 | 6.4 |
ACLNL4040S19-A | L | 40.0 | 40.0 | 250.0 | 40.0 | 40.00 | 50.00 | 25.00 | 1.20 | 6.4 |
単位:mm
※トルク:推奨締付トルク(N・m)
Loading...
アプローチ角95°のクランプオン式外径用ホルダ。
【特長】
・クランプ形状:ダブルクランプ。
・使用インサート:ネガ80°ひし形。
・使用インサート:CN□□1606□□/CN□□1906□□。
・すくい角:ネガ。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ACLNL3225P16-Aで型番確定
A形 ネガ/クランプオン式 ACLNR/Lの型番ACLNL3225P16-Aのページです。
型番ACLNL3225P16-Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ACLNL2525M16-A |
ACLNL3232P16-A |
ACLNL3232P19-A |
ACLNL4040S19-A |
ACLNR2525M16-A |
ACLNR3225P16-A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 全長 (mm) | トラスココード | CADデータ有無 (2D/3D) | 適合チップ | クランプ駒 | シャンク断面H/B | シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,250円 ( 9,075円 ) | 1個 | - | 1日目 | 16 | 左 | 25 | 25 | 150 | 711-5351 | 2D | CN□□1606□□ | ACP5S | 25 | ASC533 | |
13,000円 ( 14,300円 ) | 1個 | - | 1日目 | 16 | 左 | 32 | 32 | 170 | 711-6004 | 2D | CN□□1606□□ | ACP5S | 32 | ASC533 | |
13,000円 ( 14,300円 ) | 1個 | - | 1日目 | 19 | 左 | 32 | 32 | 170 | 711-6012 | 2D | CN□□1906□□ | ACP6S | 32 | ASC634 | |
17,740円 ( 19,514円 ) | 1個 | - | 1日目 | 19 | 左 | 40 | 40 | 250 | 711-8198 | 2D | CN□□1906□□ | ACP6S | 40 | ASC634 | |
8,250円 ( 9,075円 ) | 1個 | - | 1日目 | 16 | 右 | 25 | 25 | 150 | 711-5369 | 2D | CN□□1606□□ | ACP5S | 25 | ASC533 | |
10,950円 ( 12,045円 ) | 1個 | - | 1日目 | 16 | 右 | 32 | 25 | 170 | 711-6021 | 2D | CN□□1606□□ | ACP5S | 32 | ASC533 |