ASN10R/TSN10R用のインサート。【特長】・両面仕様インサート。・4コ...
型番
未確定12件の候補があります。
Loading...
寸法図
形番 | 精度 | ホーニング | 材種 | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH725 | AH140 | AH120 | A | B | T | rε | |||
LMEU100808ZNEN-MJ | E | あり | ● | ● | ● | 12.7 | 10.5 | 8 | 0.8 |
LMEU100816ZNEN-MJ | ● | ● | ● | 12.5 | 1.6 | ||||
LMEU100824ZNEN-MJ | ● | ● | ● | 12.4 | 2.4 | ||||
LMEU100832ZNEN-MJ | ● | ● | ● | 12.2 | 3.2 |
型番 |
被削材 |
材種 |
寸法 A(mm) |
寸法 rε(mm) |
トラスココード |
CADデータ有無(2D/3D) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
鋳鉄
|
AH120
|
12.7
|
0.8
|
709-0137
|
2D/3D
| 10個 | 1,650円(
1,815円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼
|
AH140
|
12.7
|
0.8
|
709-0145
|
2D/3D
| 10個 | 1,650円(
1,815円
) | 1日目 | |
鋼 / 難削材
|
AH725
|
12.7
|
0.8
|
709-0153
|
2D/3D
| 10個 | 1,650円(
1,815円
) | 1日目 | |
鋳鉄
|
AH120
|
12.5
|
1.6
|
709-0161
|
2D/3D
| 10個 | 1,650円(
1,815円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼
|
AH140
|
12.5
|
1.6
|
709-0170
|
2D/3D
| 10個 | 1,650円(
1,815円
) | 1日目 | |
鋼 / 難削材
|
AH725
|
12.5
|
1.6
|
709-0188
|
2D/3D
| 10個 | 1,650円(
1,815円
) | 1日目 | |
鋳鉄
|
AH120
|
12.4
|
2.4
|
709-0196
|
2D/3D
| 10個 | 1,650円(
1,815円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼
|
AH140
|
12.4
|
2.4
|
709-0200
|
2D/3D
| 10個 | 1,650円(
1,815円
) | 1日目 | |
鋼 / 難削材
|
AH725
|
12.4
|
2.4
|
709-0218
|
2D/3D
| 10個 | 1,650円(
1,815円
) | 1日目 | |
鋳鉄
|
AH120
|
12.2
|
3.2
|
709-0226
|
-
| 10個 | 1,650円(
1,815円
) | 1日目 | |
鋼 / ステンレス鋼
|
AH140
|
12.2
|
3.2
|
709-0234
|
-
| 10個 | 1,650円(
1,815円
) | 1日目 | |
鋼 / 難削材
|
AH725
|
12.2
|
3.2
|
709-0242
|
-
| 10個 | 1,650円(
1,815円
) | 1日目 |
Loading...
ASN10R/TSN10R用のインサート。
【特長】
・両面仕様インサート。
・4コーナ使用可能。
・MJ形ブレーカを設定。
・設定材種:AH120、AH725等。
【用途】
・ASN10R/TSN10R用。