(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,659円 ~ 147,970円  特別価格 
税込価格
9,525円 ~ 162,767円  特別価格 

ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れるリングゲージ。【特長】・全製品サブゼロ処理・...

詳細情報を確認する

  • 硬度(HV):
    653~772
  • 材質詳細:
    合金工具鋼
  • 備考:
    ローレット有り、サブゼロ処理・安定化処理済

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定1,010件の候補があります。

Loading...

型番
呼び寸法(mm)
真円度(μm)
内径公差(μm)
外径(mm)
厚さ(mm)
トラスココード
重量(g)
外径面取り
内径面取り
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

12,982( 14,280円 )

7日目

1.1
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

12,982( 14,280円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.2
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

12,982( 14,280円 )

1日目

1.3
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

12,982円

12,740

( 14,014円 )

2日目

1.4
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

11,230( 12,353円 )

7日目

1.5
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

12,982( 14,280円 )

2日目

1.6
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

12,982( 14,280円 )

2日目

1.7
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

12,982円

12,740

( 14,014円 )

2日目

1.8
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

12,982( 14,280円 )

1日目

1.9
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

11,230( 12,353円 )

1日目

2
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

12,982( 14,280円 )

7日目

2.1
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

12,982円

12,740

( 14,014円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.2
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

12,982円

12,740

( 14,014円 )

2日目

2.3
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

12,982( 14,280円 )

2日目

2.4
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

12,982( 14,280円 )

1日目

2.5
0.5
±1.0
22
4
-
10
0.4
0.3

1個

12,982円

12,740

( 14,014円 )

2日目

2.6
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

13,189( 14,508円 )

2日目

2.7
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

13,189円

12,567

( 13,824円 )

2日目

2.8
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

10,940( 12,034円 )

2日目

2.9
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

13,189円

12,567

( 13,824円 )

2日目

3
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

13,189( 14,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.1
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

13,189( 14,508円 )

7日目

3.2
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

13,189( 14,508円 )

7日目

3.3
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

13,189( 14,508円 )

1日目

3.4
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

13,189( 14,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

13,189( 14,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.6
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

11,990円

11,859

( 13,045円 )

2日目

3.7
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

11,990( 13,189円 )

2日目

3.8
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

11,990円

11,859

( 13,045円 )

7日目

3.9
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

11,990( 13,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

11,990( 13,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.1
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

11,990( 13,189円 )

2日目

4.2
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

11,990( 13,189円 )

6日目

4.3
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

11,990( 13,189円 )

1日目

4.4
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

11,990( 13,189円 )

2日目

4.5
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

11,990( 13,189円 )

2日目

4.6
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

11,171( 12,288円 )

7日目

4.8
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

11,171( 12,288円 )

7日目

4.9
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

11,060( 12,166円 )

1日目

5
0.5
±1.0
22
5
-
10
0.4
0.3

1個

9,818( 10,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.1
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

11,171( 12,288円 )

2日目

5.2
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

11,060( 12,166円 )

7日目

5.3
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

11,060( 12,166円 )

7日目

5.4
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

11,060( 12,166円 )

6日目

5.5
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

11,171( 12,288円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.6
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

11,171( 12,288円 )

7日目

5.7
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

11,171( 12,288円 )

6日目

5.8
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

11,060( 12,166円 )

6日目

5.9
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

11,171( 12,288円 )

2日目

6
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

9,917( 10,909円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.1
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

11,060( 12,166円 )

2日目

6.2
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

11,171( 12,288円 )

7日目

6.3
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

11,060( 12,166円 )

7日目

6.4
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

11,060( 12,166円 )

7日目

6.5
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

11,171( 12,288円 )

2日目

6.6
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

10,875( 11,963円 )

7日目

6.7
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

10,875( 11,963円 )

2日目

6.8
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

10,767( 11,844円 )

6日目

6.9
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

10,875( 11,963円 )

2日目

7
0.5
±1.0
32
8
-
50
0.8
0.5

1個

9,568( 10,525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れるリングゲージ。
【特長】
・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み。
・呼び寸法、実寸法印字。
・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れる。
・幅広いサイズを提供。100mm以上は5mm単位指定。
・成績検査表付。
【用途】
・マスターゲージとして0点調整をするときに使用。
・ホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメーター、ダイヤルキャリパ、内径測定器等に使用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ:関連画像

精度・仕様

呼び寸法(mm)寸法区分
(mm)
真円度
(μm)
円筒度
(μm)
内径公差
(μm)
硬度
(HV)
1以上~30以下0.1とび0.50.5±1.0653

772
30をこえ~50以下0.80.8±1.5
50をこえ~60以下0.5とび1.01.0±2.0
60をこえ~80以下
80をこえ~100以下
100をこえ~200以下5.0とび2.02.0±5.0

標準在庫品タイプ

呼び寸法(mm)寸法区分
1以上~ 50以下0.1とび1.0・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2.0・
2.1・2.2・2.3・2.4・2.5・2.6・2.7............50.0
50をこえ~100以下0.5とび50.5・51.0・51.5・52.0・52.5・53.0・53.5・
54.0・54.5・55.0・55.5・56.0・56.5・57.0・
57.5............100.0
100をこえ~200以下5.0とび105.0・110.0・115.0・120.0・125.0・130.0・
135.0・140.0・145.0・150.0・155.0・160.0・
165.0............200.0
リングゲージとはリング(ドーナツ)形状で内径の寸法が精密に仕上げられたゲージです。
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ How-to

外形は滑りにくいようにローレット加工してあります。(セラミックスは除く)

用途
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ 用途

主な使用用途は内径測定器のための基準出しです。
使用する内径測定器として

  • 三点マイクロメータ
  • インサイドマイクロメータ
  • シリンダゲージ
  • ダイヤルキャリパゲージ
等があります。
  • ※ 参考値
呼び寸法
D(mm)
外径
d(mm)
厚さ
B(mm)
外径面取
C(mm)
内径面取
F(mm)
備考質量
1以上~2.5以下2240.40.3ローレット有り10g
2.5をこえ~5以下510g
5をこえ~10以下3280.80.550g
10をこえ~15以下38101.280g
15をこえ~20以下45121.0100g
20をこえ~25以下5314200g
25をこえ~32以下63161.5300g
32をこえ~40以下71182.0400g
40をこえ~50以下8520600~700g
50をこえ~60以下100241.50.9~1.1 kg
60をこえ~70以下1121.1~1.3kg
70をこえ~80以下1251.4~1.6kg
80をこえ~90以下1401.7~1.9kg
90をこえ~100以下1602.3~2.6kg
100をこえ~110以下180302.43.7~4.1kg
110をこえ~120以下190354.7~5.1kg
120をこえ~130以下2005.0~5.5kg
130をこえ~140以下210385.7~6.3kg
140をこえ~160以下230406.6~8.2kg
160をこえ~180以下2602.08.6~10kg
180をこえ~200以下2809.4~11kg

外形図

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ:関連画像

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 
 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

    鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

    鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

      鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

      鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

        超硬リングゲージ(自由指定タイプ)

        超硬リングゲージ(自由指定タイプ)

          セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

          セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

            マスターリングゲージ(SKS31製)

            マスターリングゲージ(SKS31製)

              鋼限界リングゲージ h7

              鋼限界リングゲージ h7

                測範社 マスターリングゲージ

                測範社 マスターリングゲージ

                  基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001

                  基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001

                    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

                    鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ

                      鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

                      鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

                        鋼限界リングゲージ 保護カバー付 h7

                        鋼限界リングゲージ 保護カバー付 h7

                          永井ゲージ マスターリングゲージ

                          永井ゲージ マスターリングゲージ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 第一測範製作所 新潟精機(SK) 測範社 オーエスジー ミスミ ミスミ 新潟精機(SK) 永井ゲージ製作所
                            通常価格 8,659円 - 9,289円 - - 12,533円 14,865円 12,835円 15,470円 - 8,101円 18,686円 18,259円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 52日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 30日目   30日目   3日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   3日目~  
                            硬度(HV) 653~772 653~772 653~772 1200 1,250 - HV653~772 - - - - 653~772 -
                            材質詳細 合金工具鋼 - 工具合金鋼 - ジルコニア - 合金工具鋼 - - - - ゲージ部:合金工具鋼、保護カバー:アルミ -
                            備考 ローレット有り、サブゼロ処理・安定化処理済 - ローレット有り、サブゼロ処理・安定化処理済 - - - - - - - - - -

                            鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー
                            シリンダーゲージ
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/23
                            ゼロ点合わせに使用しています。
                            サイズの種類も多いので、多く使用しています。
                            出荷も早いので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定用
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/16
                            この商品は自社製品、もしくは部品の測定のために購入しています。精度の確認を行うためのものなのですが、この商品自体の精度が保証されているために信頼度の高い測定ゲージです。自社では各種違うサイズのものも購入して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内検査装置のマスターリング
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/24
                            社内装置に付いているボアゲージのマスターとして使用しました。精度に問題は無く、納期、価格共に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/20
                            内径の検査の基準具として使ってます。
                            顧客に貸したら、錆が発生して戻ってきてしまいちょっと困ってます。
                            扱いが丁寧なら、こうならないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内側マイクロの基準合わせに
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/25
                            内側マイクロでの測定前の基準合わせ、確認に使用
                            ブロックゲージや外側マイクロで基準確認するよりも正確にできる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q RG-26.0の厚み精度と厚さ方向の平行度を教えてください。
                            A
                            RG-26.0の厚み精度は±1mm、厚さ方向の平行度は0.0015mm以内です。

                            リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました