(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS チョイスバッグ CB-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RS チョイスバッグ CB-300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,778円
税込単価
1,956円

必要な工具、道具の移動が楽になるチョイスバッグになります。キャリーバッグの用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • サイズ(L×W×H)(mm):
    300×160×250
  • 重量(g):
    500
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-300

1個

5個

1,778( 1,956円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

必要な工具、道具の移動が楽になるチョイスバッグになります。
キャリーバッグの用途でご使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS チョイスバッグ CB-300の型番CB-300のページです。
型番CB-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS チョイスバッグ CB-300

RS チョイスバッグ CB-300

    Mr.チョイスバッグ CB-230

    Mr.チョイスバッグ CB-230

      チョイスバッグ CB-240

      チョイスバッグ CB-240

        RS Mr.ツールバックKS

        RS Mr.ツールバックKS

          工具箱 ドカット

          工具箱 ドカット

            Mr.ツールバックKS MB-4

            Mr.ツールバックKS MB-4

              オールマイティーバケット

              オールマイティーバケット

                ツールバッグミニ ETBシリーズ

                ツールバッグミニ ETBシリーズ

                  ツールバケット WM-TB

                  ツールバケット WM-TB

                    ワーキング専用リュック MB-300R

                    ワーキング専用リュック MB-300R

                      工具差し B-740

                      工具差し B-740

                        ツールロール(キャンバス生地)

                        ツールロール(キャンバス生地)

                          ロングツールバッグ STB-LONG

                          ロングツールバッグ STB-LONG

                            メーカー リングスター リングスター リングスター リングスター リングスター リングスター コヅチ E-Value ワークマスター リングスター ホーザン エスコ SK-11
                            通常価格 1,778円 1,603円 1,593円 3,788円 2,989円 4,892円 1,430円 1,064円 3,382円 5,430円 2,795円 1,600円 1,743円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~   3日目   1日目   2日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ - -
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ - キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールホルダー キャリーバッグ パーツケース ツールバッグ -
                            サイズ(L×W×H)(mm) 300×160×250 - 240×200×250 - - 360×310×335 - - - - - - -
                            重量(g) 500 450 520 - - 1550 - - - 850 - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - 1個 - - - 1個 - - -

                            RS チョイスバッグ CB-300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました