(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止ブルゾン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帯電防止ブルゾン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,853円
税込価格
4,238円

《名入れ見積依頼書をダウンロード》帯電防止仕様 。丈夫で速乾性に優れた素材です...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65%、綿35%
  • 仕様1:
    帯電防止加工ブルゾン
  • ポケット:
    両胸・両脇ポケット
  • ペン刺し:
    ペン刺し(左袖)
  • 質量(g):
    610
  • 内容量:
    1着

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
53
102~110
シルバー
1着

1個

3,853( 4,238円 )

3日目

4L
55
108~116
シルバー
1着

1個

3,853( 4,238円 )

3日目

5L
57
114~120
シルバー
1着

1個

3,853( 4,238円 )

3日目

L
49
90~98
シルバー
1着

1個

3,853( 4,238円 )

3日目

LL
51
96~104
シルバー
1着

1個

3,853( 4,238円 )

3日目

M
47
84~92
シルバー
1着

1個

3,853( 4,238円 )

3日目

3L
53
102~110
-
1着

1個

3,853( 4,238円 )

3日目

4L
55
108~116
-
1着

1個

3,853( 4,238円 )

3日目

5L
57
114~120
-
1着

1個

3,853( 4,238円 )

3日目

L
49
90~98
-
1着

1個

3,853( 4,238円 )

3日目

LL
51
96~104
-
1着

1個

3,853( 4,238円 )

3日目

M
47
84~92
-
1着

1個

3,853( 4,238円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

名入れ見積依頼書をダウンロード
帯電防止仕様 。丈夫で速乾性に優れた素材です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止ブルゾン

帯電防止ブルゾン

    長袖ジャンパーA型

    長袖ジャンパーA型

      長袖ファスナージャンパー

      長袖ファスナージャンパー

        メーカー コーコス信岡 アイトス アイトス
        通常価格 3,853円 6,516円 6,815円
        通常出荷日 3日目   4日目~   4日目~  
        商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット
        季節 通年 通年 通年
        袖形状 長袖 長袖 長袖
        仕様 男性用 男性用 男性用
        帯電防止素材 あり あり あり

        帯電防止ブルゾンのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました