(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NTカッター 替刃 BDA-200P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NTカッター 替刃 BDA-200P【40個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
200円
税込単価
220円

デザインナイフ用替刃。【特長】・刃先角度45°。・40枚入り。・アートワークや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • 刃の種類:
    BDA型刃、D型45°
  • 替刃入り数:
    40
  • トラスココード:
    381-9248
  • 刃厚(mm):
    0.38
  • 適合本体:
    D-300P, D-400, D-400P, D-401P, eD-400, D-400GP, D-500GP, DS-800P, D-1000P, C-400P, C-700GP, C-1500P, eC-1500P, iC-1500P
  • 内容量:
    1パック(40枚)

型番

BDA-200P 解除

Loading...

製品仕様

BDA-200Pのパッケージ

BDA-200Pのパッケージ

刃の寸法図(DA-Type)(単位:mm)

刃の寸法図(DA-Type)(単位:mm)

  • ※ 替刃を出し入れした後は必ず、ケースの中に戻してください。
  • ※ 使用可能本体につきましてはメーカHPを参照してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDA-200P

1パック(40枚)

1パック

40個入り

200( 220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デザインナイフ用替刃。
【特長】
・刃先角度45°。
・40枚入り。
・アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。
【用途】
・切り絵や消しゴムハンコ等の細かな切り抜き作業等に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NTカッター 替刃 BDA-200Pの型番BDA-200Pのページです。
型番BDA-200Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NTカッター 替刃 BDA-200P

NTカッター 替刃 BDA-200P

    NTカッター 替刃 BA-50P

    NTカッター 替刃 BA-50P

      荷ほどき専用カッター替刃

      荷ほどき専用カッター替刃

        NTカッター 替刃 BL-50P

        NTカッター 替刃 BL-50P

          安全紐切(10本入)

          安全紐切(10本入)

            キャナリー ダンちゃん

            キャナリー ダンちゃん

              開封のこ カイちゃん

              開封のこ カイちゃん

                キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

                キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

                  NTカッター 替刃 BL-150P

                  NTカッター 替刃 BL-150P

                    フックL

                    フックL

                      段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)

                      段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)

                        セーフティラップカッター 替刃

                        セーフティラップカッター 替刃

                          NTカッター A-300GRP

                          NTカッター A-300GRP

                            メーカー NTカッター NTカッター NTカッター NTカッター オープン工業 長谷川刃物 長谷川刃物 長谷川刃物 NTカッター ムラテックKDS 長谷川刃物 オルファ NTカッター
                            通常価格 200円 812円 401円 1,408円 638円 356円 386円 500円 168円 567円 600円 317円 467円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 替刃 替刃 替刃 替刃 開梱用カッター - 開梱用カッター 開梱用カッター 替刃 開梱用カッター 開梱用カッター 替刃 開梱用カッター
                            刃の種類 BDA型刃、D型45° 一般A型刃 BR-400型刃 一般L型刃 - - - - 一般L型刃 - - - -
                            替刃入り数 40 50 10 50 - - - - 6 - - - -
                            トラスココード 381-9248 356-7907 403-0320 356-7940 - - - - 395-8175 - - - 336-7053
                            刃厚(mm) 0.38 0.38 0.6 0.45 - - - - 0.45 - - - -

                            NTカッター 替刃 BDA-200Pのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            シャブロンの切り抜き
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/15
                            主に厚紙で作るシャブロンの切り抜きに利用しています。
                            厚紙を切る分には、切れ味はかなり長く保たれます。
                            なので、替刃を頻繁に替える必要もなく経済的です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            微細な切削
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/22
                            紙やビニールなどを精密に切り取るのに使っています。30度と45度の刃先のものがありますが、45度のものはプラスティックなどの少し硬いものを切るときに刃こぼれもなく重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他社の替刃は合いますか?
                            A
                            不具合の原因となる恐れがある為、必ず当メーカー対象製品の替刃をご使用下さい。

                            開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました