(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ノンスリップライナー 甲メリ
  • 数量スライド割引

ノンスリップライナー 甲メリ (レビュー)

通常価格(税別)
1,206円 ~ 1,508円
税込価格
1,327円 ~ 1,659円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
手の甲にサイズがプリントされている為サイズが一目でわかる手袋。
【特長】
・高水準の通気性と伸縮性を発揮する甲メリヤスタイプ。
・メリヤス素材は通気性に優れる東レのフィールドセンサーにサイズがプリントされているので、サイズが一目でわかります。
・手首部分はゴム付でフィット感を高め、白と黒のベースバージョンがあります。
・水に濡れても色落ちしないので、洗濯時に安心です。
【用途】
・電気工事や配管設備、運搬作業に最適。

ノンスリップライナー 甲メリのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

高評価レビュー

配線の送り・引き時に
評価 5.0満足度:5.02020/10/09
配線工事の際に管内に配線を入れ込む際に使います。
薄すぎると破れるし分厚いと送り引きが難しい。
丁度よい厚さでそこそこしっかりしています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    小物金属部品の加工用に使用
    評価 4.0満足度:4.02017/02/24
    耐久性が有り、部品の感覚が分かる、厚さなので、使いやすい
    サイズで、Sがあれば、良いですが?

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線の送り・引き時に
    評価 5.0満足度:5.02020/10/09
    配線工事の際に管内に配線を入れ込む際に使います。
    薄すぎると破れるし分厚いと送り引きが難しい。
    丁度よい厚さでそこそこしっかりしています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップライナー 甲メリ

ノンスリップライナー 甲メリ

    ノンスリップ 甲メリ PA1452

    ノンスリップ 甲メリ PA1452

      ノンスリップライナー 甲メリ PA1453

      ノンスリップライナー 甲メリ PA1453

        すべり止め手袋IQグローブ

        すべり止め手袋IQグローブ

          布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

          布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

            グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

            グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

              マッドグリップ レッド

              マッドグリップ レッド

                グリップ ソフトタイプ No.310

                グリップ ソフトタイプ No.310

                  スーパーソフキャッチ 356

                  スーパーソフキャッチ 356

                    すべり止め手袋 快適背抜き

                    すべり止め手袋 快適背抜き

                      カーポップ 女性用

                      カーポップ 女性用

                        背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                        背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                          ドットライナー

                          ドットライナー

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース 川西工業 布施商店 ショーワグローブ 川西工業 アズワン おたふく手袋 東和コーポレーション(トワロン) コクゴ ダンロップ 勝星産業
                            通常価格 1,206円 1,444円 1,174円 196円 268円 914円 170円 380円 303円 383円 3,033円 334円 216円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 軍手 すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め
                            仕様 手の平コート 手の平コート 手の平コート - ボツ 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き ボツ
                            寸法(mm) 130×120×240 130×120×240 130×120×240 - - - - - - - - - -
                            ブラック ホワイト ホワイト - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。