(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンスリップ 甲メリ PA1452

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノンスリップ 甲メリ PA1452

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,444円
税込単価
1,588円

高水準の通気性と伸縮性を発揮する甲メリヤスタイプ。Mサイズ。【特長】・メリヤス...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • サイズ:
    M
  • 寸法(mm):
    130×120×240
  • 色:
    ホワイト
  • 質量(g):
    500
  • 特長:
    手首ゴムバンドを使用手にぴったりフィット
  • 備考:
    80℃以下の環境でご使用ください。従来の革同様、耐電圧性、耐薬品性はありません。油類のついた手でのご使用、または、油類や水に付着した品物を持つのはお避けください
  • 内容量:
    1双

型番

PA-1452 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番カラーサイズ
PA-1452ホワイト(M)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-1452

1双

1個

1,444( 1,588円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高水準の通気性と伸縮性を発揮する甲メリヤスタイプ。Mサイズ。
【特長】
・メリヤス素材は通気性に優れる東レのフィールドセンサーにサイズがプリントされているので、サイズが一目でわかります
・水に濡れても色落ちはしないので、洗濯時に安心です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップ 甲メリ PA1452の型番PA-1452のページです。
型番PA-1452に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップ 甲メリ PA1452

ノンスリップ 甲メリ PA1452

    ノンスリップライナー 甲メリ PA1453

    ノンスリップライナー 甲メリ PA1453

      ノンスリップライナー 甲メリ

      ノンスリップライナー 甲メリ

        グリップ ソフトタイプ No.310

        グリップ ソフトタイプ No.310

          すべり止め手袋IQグローブ

          すべり止め手袋IQグローブ

            背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

            背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

              ゴム引きトップテン5双組

              ゴム引きトップテン5双組

                布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

                布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび軍手 FT-3130 イエロー

                  マッドグリップ レッド

                  マッドグリップ レッド

                    すべり止め薄手手袋1双入り

                    すべり止め薄手手袋1双入り

                      ドットライナー

                      ドットライナー

                        ゴムライナー(3双入)

                        ゴムライナー(3双入)

                          230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                          230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース アズワン 川西工業 ダンロップ 勝星産業 布施商店 川西工業 コーコス信岡 勝星産業 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 1,444円 1,174円 1,206円 380円 196円 334円 545円 268円 170円 154円 216円 967円 750円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め すべり止め 天然ゴム 軍手 すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                            仕様 手の平コート 手の平コート 手の平コート 背抜き - 背抜き ゴム引き ボツ 背抜き ボツ ボツ ボツ -
                            サイズ M L - - フリー - フリー - - - - - -
                            寸法(mm) 130×120×240 130×120×240 130×120×240 - - - - - - - - - -

                            ノンスリップ 甲メリ PA1452のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました