(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティースニーカー GT-X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GT-X-WH-25
セーフティースニーカー GT-X セーフティースニーカー GT-X

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,480円
税込単価
3,828円

マジック使用なので楽に脱ぎ履き可能な作業靴。【特長】・アッパーは合成皮革、ソー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 足幅:
    EEE
  • 靴底素材:
    合成ゴム
  • 甲被素材:
    合成皮革
  • 先芯素材:
    鋼鉄製
  • 規格相当品:
    JIS T 8101S種相当
  • 質量(g):
    760
  • 内容量:
    1足

型番

GT-X-WH-25 解除

Loading...

セイフティスニーカー GT-Xの主な特長について

カラー:トリコロール(ホワイト&ネイビー)

カラー:トリコロール(ホワイト&ネイビー)

カラー:ブラック&シルバー

カラー:ブラック&シルバー

アッパー:合成皮革
ソール:合成ゴム
先芯:鋼鉄製(JIS規格S級相当)
重量:380g(26.0cm片足)

商品情報を表示

GT-X-WH-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-X-WH-25

白系
25
ホワイト×ネイビー
1足

2個

3,480( 3,828円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マジック使用なので楽に脱ぎ履き可能な作業靴。
【特長】
・アッパーは合成皮革、ソールは合成ゴム、先芯は鋼鉄製(JIS規格S級相当)の素材を使用。
・重量は26.0cmサイズで片足が380g。
・高所にも対応できる薄底ソールのミドルカットタイプのセーフティスニーカー。
【用途】
・一般作業、土木作業、高所作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セーフティースニーカー GT-Xの型番GT-X-WH-25のページです。
型番GT-X-WH-25に関する仕様情報を記載しております。

セーフティースニーカー GT-Xのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q JSAA規格品ですか。
A
いいえ

この商品のバリエーション

型番
GT-X-WH-24.5
GT-X-WH-25.5
GT-X-WH-26
GT-X-WH-26.5
GT-X-WH-27
GT-X-WH-28
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー サイズ
(cm)
色詳細 内容量

3,480円

( 3,828円 )
1個 あり

3日目

白系24.5ホワイト×ネイビー-

3,480円

( 3,828円 )
1個 あり

3日目

白系25.5ホワイト×ネイビー-

3,480円

( 3,828円 )
1個 あり

3日目

白系26ホワイト×ネイビー-

3,480円

( 3,828円 )
1個 あり

3日目

白系26.5ホワイト×ネイビー-

3,480円

( 3,828円 )
1個 あり

3日目

白系27ホワイト×ネイビー-

3,480円

( 3,828円 )
1個 あり

3日目

白系28ホワイト×ネイビー-

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました