(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイフティスニーカー GT-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セイフティスニーカー GT-3

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,583円 ~ 3,280円
税込価格
2,841円 ~ 3,608円

サッカーシューズの様なデザインの軽量タイプの安全作業靴。【特長】・片足360g...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 足幅:
    EEE
  • 靴底素材:
    合成ゴム
  • 甲被素材:
    合成皮革
  • 先芯素材:
    鋼鉄製
  • 規格相当品:
    JIS T 8101S種相当
  • 質量(g):
    720
  • 内容量:
    1足

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軽量タイプのセーフティスニーカーの安全靴

カラー:トリコロール

カラー:トリコロール

カラー:ブラック×オレンジ

カラー:ブラック×オレンジ

カラー:レッド×ブラック

カラー:レッド×ブラック

カラー:ホワイト×ブラック

カラー:ホワイト×ブラック

セイフティスニーカー GT-3の仕様について

甲被素材:合成皮革
靴底素材:合成ゴム
色:ブラック×オレンジ、レッド×ブラック、トリコロール、ホワイト×ブラック
サイズ:23.0~27.0、28.0cm
先芯素材:鋼鉄製(JIS規格S級相当)
重量:360g(26.0cm片足)

開発秘話

 

【sundance/サンダンス】大阪市に本社を置くワークシューズブランド。
現在では主流になっているスニーカータイプ安全靴の黎明期から数々の製品を世に送り出し、
2003年発売の“デイトナ"で新時代におけるワークシューズのスタンダードを打ち出す。
その後も“GT-3"、“GSGシリーズ"など今までにない新しいコンセプトの製品で、常にワークシューズの可能性に挑戦し続けている。
「安全靴に見えないスポーツスニーカーのようなワークシューズ」をコンセプトに、
機能とデザイン性の両立をを高い次元で実現させた製品を作り続けている。

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白系
24.5
トリコロール
1足

1個

3,280( 3,608円 )

3日目

白系
25
トリコロール
1足

1個

3,280( 3,608円 )

3日目

白系
25.5
トリコロール
1足

1個

3,280( 3,608円 )

3日目

白系
26
トリコロール
1足

1個

3,280( 3,608円 )

3日目

白系
26.5
トリコロール
1足

1個

3,280( 3,608円 )

14日目

白系
27
トリコロール
1足

1個

3,280( 3,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

白系
28
トリコロール
1足

1個

3,280( 3,608円 )

3日目

白系
26
ホワイト×ブラック
1足

1個

2,583( 2,841円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サッカーシューズの様なデザインの軽量タイプの安全作業靴。
【特長】
・片足360g(26.0cm)の軽量タイプでロングラン人気のセーフティスニーカー。
【用途】
・倉庫作業や、軽作業の現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイフティスニーカー GT-3

セイフティスニーカー GT-3

    ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ブルー 28.0CM

    ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ブルー 28.0CM

      ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ブルー 27.0CM

      ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ブルー 27.0CM

        ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C グリーン 27.5CM

        ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C グリーン 27.5CM

          メーカー サンダンス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 2,583円 5,155円 5,155円 5,155円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目  
          商品タイプ 作業靴 - - -
          規格 規格無し - - -
          形状 短靴 - - -
          耐油性 なし - - -
          静電気帯電防止機能 なし - - -

          セイフティスニーカー GT-3のレビュー

          評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
          作業現場用
          評価 4.0満足度:4.02022/01/20
          一般的な安全靴に比べるとデザインがスニーカーのようで安全靴と言わなければ、わからないオシャレな感じ。しかし履いてみると耐久性は靴底の減りが凄く早いと感じました。屋外の現場で使用される方なら尚更感じると思います。今まで履いていた他メーカーの安全靴の方が価格も倍しますが耐久性はよかったです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          会社の業務中に使用
          評価 3.0満足度:3.02017/11/20
          会社の業務用の替えとして購入しました。
          変わり映えのしない安全靴ばかりでしたがデザイン的に気になったので購入しました。物は良さそうなのですが思ったより派手な色目でまだ使用していないです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました