(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Dシリーズ乾式ダイヤモンド

Dシリーズ乾式ダイヤモンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,749円 ~ 63,117円  特別価格 
税込価格
20,624円 ~ 69,429円  特別価格 

【特長】・鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。【用途】・鉄筋コンク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コアドリル
  • 用途:
    ブロック・レンガ/モルタル/軟質サイティングボード/硬質サイティングボード/鉄筋コンクリート/樹脂系人工大理石/磁器タイル/石材/
  • 使用上の注意:
    磁器タイル、石材は水を併用してご使用下さい

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定40件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
4514706513000
乾式ダイヤセット

1個

23,596円

20,563

( 22,619円 )

3日目

29
4514706513017
乾式ダイヤセット

1個

25,174円

21,939

( 24,133円 )

3日目

32
4514706513024
乾式ダイヤセット

1個

25,174円

21,939

( 24,133円 )

3日目

35
4514706513031
乾式ダイヤセット

1個

28,071円

24,284

( 26,712円 )

3日目

38
4514706513048
乾式ダイヤセット

1個

28,071円

24,284

( 26,712円 )

3日目

40
4514706513055
乾式ダイヤセット

1個

28,631円

24,694

( 27,163円 )

3日目

45
4514706513062
乾式ダイヤセット

1個

29,004円

24,966

( 27,463円 )

3日目

50
4514706513079
乾式ダイヤセット

1個

30,206円

24,777

( 27,255円 )

3日目

55
4514706513086
乾式ダイヤセット

1個

31,984円

26,236

( 28,860円 )

3日目

60
4514706513093
乾式ダイヤセット

1個

37,664円

30,895

( 33,985円 )

3日目

65
4514706513109
乾式ダイヤセット

1個

38,697円

31,743

( 34,917円 )

3日目

70
4514706513116
乾式ダイヤセット

1個

40,274円

33,036

( 36,340円 )

3日目

75
4514706513123
乾式ダイヤセット

1個

43,172円

35,366

( 38,903円 )

3日目

80
4514706513130
乾式ダイヤセット

1個

45,782円

37,284

( 41,012円 )

3日目

90
4514706513154
乾式ダイヤセット

1個

50,066円

38,791

( 42,670円 )

3日目

95
4514706513161
乾式ダイヤセット

1個

53,881円

41,746

( 45,921円 )

3日目

100
4514706513178
乾式ダイヤセット

1個

56,405円

43,702

( 48,072円 )

3日目

105
4514706513185
乾式ダイヤセット

1個

59,015円

45,724

( 50,296円 )

3日目

110
4514706513192
乾式ダイヤセット

1個

60,134円

46,591

( 51,250円 )

3日目

120
4514706513215
乾式ダイヤセット

1個

63,117円

48,903

( 53,793円 )

3日目

25
4514706513307
乾式ダイヤボディ

1個

18,749円

17,442

( 19,186円 )

3日目

29
4514706513314
乾式ダイヤボディ

1個

19,122円

17,716

( 19,488円 )

3日目

32
4514706513321
乾式ダイヤボディ

1個

19,122円

17,716

( 19,488円 )

3日目

35
4514706513338
乾式ダイヤボディ

1個

22,104円

19,263

( 21,189円 )

3日目

38
4514706513345
乾式ダイヤボディ

1個

22,104円

19,263

( 21,189円 )

3日目

40
4514706513352
乾式ダイヤボディ

1個

22,563円

19,663

( 21,629円 )

3日目

45
4514706513369
乾式ダイヤボディ

1個

22,936円

19,988

( 21,987円 )

3日目

50
4514706513376
乾式ダイヤボディ

1個

24,155円

21,051

( 23,156円 )

3日目

55
4514706513383
乾式ダイヤボディ

1個

26,020円

22,673

( 24,940円 )

3日目

60
4514706513390
乾式ダイヤボディ

1個

23,122円

20,150

( 22,165円 )

3日目

65
4514706513406
乾式ダイヤボディ

1個

23,969円

20,888

( 22,977円 )

3日目

70
4514706513413
乾式ダイヤボディ

1個

25,174円

21,939

( 24,133円 )

3日目

75
4514706513420
乾式ダイヤボディ

1個

27,885円

24,145

( 26,560円 )

3日目

80
4514706513437
乾式ダイヤボディ

1個

30,120円

24,707

( 27,178円 )

3日目

90
4514706513451
乾式ダイヤボディ

1個

33,002円

27,071

( 29,778円 )

3日目

95
4514706513468
乾式ダイヤボディ

1個

36,459円

29,907

( 32,898円 )

3日目

100
4514706513475
乾式ダイヤボディ

1個

38,596円

31,660

( 34,826円 )

3日目

105
4514706513482
乾式ダイヤボディ

1個

40,748円

33,425

( 36,768円 )

3日目

110
4514706513499
乾式ダイヤボディ

1個

40,748円

33,425

( 36,768円 )

3日目

120
4514706513512
乾式ダイヤボディ

1個

42,885円

35,157

( 38,673円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。【用途】・鉄筋コンクリート、硬質サイティングボード、樹脂系人工大理石、モルタル、軟質サイティングボード、ブロック・レンガ、磁器タイル、石材(磁器タイル、石材は水を併用してご使用下さい。)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Dシリーズ乾式ダイヤモンド

Dシリーズ乾式ダイヤモンド

    ポリクリックシリーズ 木(コン)ポジットコアドリル

    ポリクリックシリーズ 木(コン)ポジットコアドリル

      ポリクリックシリーズ 乾式 ドライモンドコアドリル 本体/センターピン

      ポリクリックシリーズ 乾式 ドライモンドコアドリル 本体/センターピン

        拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

        拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

          コアブレイズダイヤファンタイプ

          コアブレイズダイヤファンタイプ

            ポリクリックシリーズ ガルバウッドコアドリル

            ポリクリックシリーズ ガルバウッドコアドリル

              ラジワン換気コアドリル(ドラゴンダイヤ)

              ラジワン換気コアドリル(ドラゴンダイヤ)

                ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)ストレートシャンク

                ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)ストレートシャンク

                  ポリクリックシリーズ 複合(ハイ)ブリットコアドリル

                  ポリクリックシリーズ 複合(ハイ)ブリットコアドリル

                    ダイヤモンドコア カッター 外周ネジ付

                    ダイヤモンドコア カッター 外周ネジ付

                      ラジワン換気コアドリル(マルチ)

                      ラジワン換気コアドリル(マルチ)

                        ダイヤモンドコアドリル(回転ドリル用・ストレートシャンク)

                        ダイヤモンドコアドリル(回転ドリル用・ストレートシャンク)

                          メーカー レッキス工業 ミヤナガ ミヤナガ ハウスビーエム ユニカ ミヤナガ ハウスビーエム ユニカ ミヤナガ ボッシュ ハウスビーエム トラスコ中山
                          通常価格 18,749円 3,488円 3,507円 32,832円 26,075円 3,947円 81,244円 9,286円 1,070円 14,967円 37,812円 3,200円
                          通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   4日目   5日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                          商品タイプ コアドリル - - コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル - - コアドリル コアドリル
                          用途 ブロック・レンガ/モルタル/軟質サイティングボード/硬質サイティングボード/鉄筋コンクリート/樹脂系人工大理石/磁器タイル/石材/ - - - - - - - - - - -
                          使用上の注意 磁器タイル、石材は水を併用してご使用下さい - - - - - - - - - - -

                          Dシリーズ乾式ダイヤモンドのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました