(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メディックロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R-00
メディックロール メディックロール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,500円
税込単価
8,250円

優れたインジケーターと着色透明フィルムが高い安全性をもたらすメディックロール。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除菌衛生用品
  • 用途:
    万能
  • 形態:
    ロール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長1:
    高圧蒸気、エチレンオキサイドガス滅菌兼用の滅菌袋(meddic pouch)、滅菌ロール(meddic roll)-兼用のインジケーター付
  • 特長2:
    着色フィルム(プラスチックフィルム) 総厚 56~68μ 耐熱性 160℃ 衛生性 厚生省告示20号に準ずる。
  • 特長4:
    接着/フィルムと紙の接着はシール剤を使用せず、いかなる様式のヒートシーラーでもヒートシールできる。
  • 内容量:
    1巻

Loading...

製品特長・仕様

規格表

メディックロール 規格表
 
商品情報を表示

R-00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
特長3
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-00

50mm×200m
紙/坪量 60~70g/m²衛生性 添加剤は公式機関認可のものであり、英国D.H.S.S.規格CNO、TSS/S/330、006に準ずる方法で特抄されたもの。
1巻

1個

7,500( 8,250円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたインジケーターと着色透明フィルムが高い安全性をもたらすメディックロール。
【特長】
・高圧蒸気、エチレンオキサイドガス滅菌兼用の滅菌袋、滅菌ロール兼用のインジケーター付。
・フィルムと紙の接着はシール剤を使用せず、いかなる様式のヒートシーラーでもヒートシール可能。
【用途】
・様々な用途に使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メディックロールの型番R-00のページです。
型番R-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メディックロール

メディックロール

    油&水吸収処理剤 フリカゲル

    油&水吸収処理剤 フリカゲル

      メーカー 三興化学工業 ユシロ化学
      通常価格 7,500円 22,135円
      通常出荷日 10日目   1日目  
      商品タイプ 除菌衛生用品 除菌衛生用品
      用途 万能 -
      形態 ロール -
      本体/オプション 本体 -
      特長1 高圧蒸気、エチレンオキサイドガス滅菌兼用の滅菌袋(meddic pouch)、滅菌ロール(meddic roll)-兼用のインジケーター付 -

      メディックロールのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      R-01
      R-02
      R-03
      R-04
      R-05
      R-06
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 特長3 内容量

      9,299円

      ( 10,229円 )
      1個 あり

      10日目

      70mm×200m紙/坪量 60~70g/m2衛生性 添加剤は公式機関認可のものであり、英国D.H.S.S.規格CNO、TSS/S/330、006に準ずる方法で特抄されたもの。-

      13,000円

      ( 14,300円 )
      1個 あり

      10日目

      100mm×200m紙/坪量 60~70g/m2衛生性 添加剤は公式機関認可のものであり、英国D.H.S.S.規格CNO、TSS/S/330、006に準ずる方法で特抄されたもの。-

      19,400円

      ( 21,340円 )
      1個 あり

      10日目

      150mm×200m紙/坪量 60~70g/m2衛生性 添加剤は公式機関認可のものであり、英国D.H.S.S.規格CNO、TSS/S/330、006に準ずる方法で特抄されたもの。-

      25,300円

      ( 27,830円 )
      1個 あり

      10日目

      200mm×200m紙/坪量 60~70g/m2衛生性 添加剤は公式機関認可のものであり、英国D.H.S.S.規格CNO、TSS/S/330、006に準ずる方法で特抄されたもの。-

      15,000円

      ( 16,500円 )
      1個 あり

      10日目

      250mm×100m紙/坪量 60~70g/m2衛生性 添加剤は公式機関認可のものであり、英国D.H.S.S.規格CNO、TSS/S/330、006に準ずる方法で特抄されたもの。-

      17,600円

      ( 19,360円 )
      1個 あり

      10日目

      300mm×100m紙/坪量 60~70g/m2衛生性 添加剤は公式機関認可のものであり、英国D.H.S.S.規格CNO、TSS/S/330、006に準ずる方法で特抄されたもの。-

      除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました