(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクセレントニトリル手袋 NBR-600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクセレントニトリル手袋 NBR-600

  • SALE 2025/03/31まで
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,700円  特別価格 
税込価格
1,870円  特別価格 

手にフィットする極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 全長(mm):
    240
  • 厚さ(mm):
    指部・手の平:0.09/腕部:0.07
  • 詳細タイプ:
    左右兼用、パウダーフリー
  • 材質:
    合成ゴム(NBR)
  • 内容量:
    1箱(100枚)

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番主材料サイズ全長
NBR-600-LニトリルゴムL24cm
NBR-600-MM
NBR-600-SS
NBR-600-SSSS
NBR-600-SSSSSS
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら部の幅(mm)
中指の長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
214
81
1箱(100枚)

3個

1,700( 1,870円 )

3日目

M
194
80
1箱(100枚)

1個

1,700( 1,870円 )

7日目

S
170
75
1箱(100枚)

1個

1,700( 1,870円 )

7日目

SS
154
71
1箱(100枚)

10個

1,700円

1,428

( 1,571円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手にフィットする極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクセレントニトリル手袋 NBR-600

エクセレントニトリル手袋 NBR-600

    ニトリルゴム手袋 メカニック

    ニトリルゴム手袋 メカニック

      シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

      シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

        使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

        使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

          ニトリル使いきり手袋(100枚入)

          ニトリル使いきり手袋(100枚入)

            メーカー 三興化学工業 ミスミ シンガー(宇都宮製作) ショーワグローブ 川西工業
            通常価格 1,700円 1,689円 3,665円 1,926円 1,507円
            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
            使用用途 作業用 使い捨て 耐油・耐溶剤 使い捨て 使い捨て
            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
            全長(mm) 240 - - - -
            厚さ(mm) 指部・手の平:0.09/腕部:0.07 - - - -
            詳細タイプ 左右兼用、パウダーフリー - - - -

            エクセレントニトリル手袋 NBR-600のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
            各種作業時の手の保護
            評価 4.0満足度:4.02020/10/26
            以前、「薄く、まあまあ破れにくい。」と評価し、星は3つだった。しかし、使い続けているうちに星4つと変更したくなった。けっこう破れにくいのである。自分の手の大きさにあっていることで破れにくいこともあるだろうが、これはなかなかいい。ただし、ガムテープやマスキングテープをちぎる。テープをこすりつけるといった作業をすると、すぐ破れるので注意、

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            放電時
            評価 4.0満足度:4.02019/11/09
            油で手があれるので
            放電時使用しております
            あとけがの際も
            かのうしないため
            助かります

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            洗浄に
            評価 4.0満足度:4.02019/10/21
            洗浄時に
            手があれるので
            こちらの手袋を使用しております
            傷もつきにくいです

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました