(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクセレント ラテックス手袋 NR-300 パウダーフリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクセレント ラテックス手袋 NR-300 パウダーフリー

通常価格(税別)
1,402円 ~ 1,447円
税込価格
1,542円 ~ 1,592円

パウダーを使用していない強グリップのラテックス手袋。【特長】・手にフィットする...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 全長(mm):
    240
  • 詳細タイプ:
    左右兼用、パウダーフリー
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

強グリップのラテックス手袋「NR-300 パウダーフリー」

エクセレント ラテックス手袋 NR-300 パウダーフリー

手にフィットする極薄仕上げにより、素手感覚での作業が可能。
パウダーフリーの手袋なので、パウダーアレルギーの方には最適。
便利な左右兼用タイプのため、ムダなく使い切ることができる。

手袋のサイズ測定方法

手袋のサイズ表
家庭用手袋手術用手袋
サイズ手掌部の幅サイズ手掌部の幅
S90±10NO.6.077±5
NO.6.583±5
M100±10NO.7.089±5
NO.7.595±5
L110±10NO.8.0102±5
NO.8.5108±5

1.手掌部幅を測り、上のサイズ表を見て、最も適したサイズをお選びください。家庭用と手術用では表示が異なりますのでご注意ください。

(1)手掌部幅 指方向に直角に手掌部の最も広い箇所を押さえ、皮膜が密着した状態で平らにした時の両端の距離。  (2)全長 手袋の甲部にそって、中指の先端から、手袋の下端までの距離。これはサイズとは関係ありませんが、知っておくと良いポイントです。

(1)手掌部幅
指方向に直角に手掌部の最も広い箇所を押さえ、皮膜が密着した状態で平らにした時の両端の距離。

(2)全長
手袋の甲部にそって、中指の先端から、手袋の下端までの距離。これはサイズとは関係ありませんが、知っておくと良いポイントです。

手あれの仕組み・ケアの方法について

手あれはどのようにして起こるのか

手あれの主な原因は、角質層の水分低下によるとされています。
皮膚の表面には薄い脂分の皮脂膜があり、それが水分の蒸発を防いているのですが、石鹸や洗剤、お湯などにより皮脂膜がはがれてしまい、水分が蒸発し、皮膚が乾燥してうるおいが無くなり、手あれを引き起こしてしまいます。
最近はラテックスアレルギー(天然ゴムの中に含まれるタンパク質によるアレルギー)や手袋製造時に使用する薬品アレルギーも増えてきています。

手あれの予防法について

次に5つに注意してお使いください。

  • 石鹸、洗剤は控えめにして、皮膚をこすり過ぎないようにする。
  • 水仕事の後や入浴後に保護クリームや乳液を塗るなどのスキンケアを施す。
  • お風呂は熱すぎるとかゆみが増すので、ぬるめにする。
  • 寒い時期、室内の暖房は控えめにする。
  • 直接洗剤やお湯に触れないよう、作業の際は手袋の着用をする。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら部の幅(mm)
中指の長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
93
83
1箱(100枚)

1個

1,402( 1,542円 )

7日目

S
83
79
1箱(100枚)

1個

1,447( 1,592円 )

7日目

SS
77
76
1箱(100枚)

1個

1,447( 1,592円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パウダーを使用していない強グリップのラテックス手袋。
【特長】
・手にフィットする極薄仕上げで、素手に近い感覚を実現した天然ゴム手袋。
・パウダーアレルギーの方に最適なパウダーフリータイプの手袋。
・便利な左右兼用タイプのため、ムダなく使用可能。
【用途】
・感染対策・研究室・その他作業用として最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクセレント ラテックス手袋 NR-300 パウダーフリー

エクセレント ラテックス手袋 NR-300 パウダーフリー

    ぴったりゴム手袋 (100枚入)

    ぴったりゴム手袋 (100枚入)

      ラテックスグローブ No.916

      ラテックスグローブ No.916

        使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入

        使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入

          ふんわりやわらか天然ゴム手袋

          ふんわりやわらか天然ゴム手袋

            天然ゴム手袋 SP-8

            天然ゴム手袋 SP-8

              天然ゴム手袋(裏毛付)

              天然ゴム手袋(裏毛付)

                天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)

                天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)

                  粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)

                  粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)

                    天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                    天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                      天然ゴムうす手

                      天然ゴムうす手

                        ヴェルネックス手袋 ニューラテックス

                        ヴェルネックス手袋 ニューラテックス

                          天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

                          天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

                            メーカー 三興化学工業 オカモト 東京硝子器械 トラスコ中山 オカモト ダンロップ トラスコ中山 ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ ケニス ダンロップ
                            通常価格 1,402円 1,650円 10,678円 2,006円 121円 163円 354円 371円 1,914円 214円 178円 2,765円 254円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            使用用途 使い捨て 作業用 耐熱・耐冷 使い捨て 作業用 - 作業用 作業用 使い捨て 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                            全長(mm) 240 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 左右兼用、パウダーフリー - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1箱(100枚) - - - - - - - - - - - -

                            エクセレント ラテックス手袋 NR-300 パウダーフリーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            精密作業用
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/18
                            精密な部品を使う時の作業に使用しています。
                            精密部品も掴みやすくなるので作業性が上がります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械作業で使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            機械作業で使用しています。細かい作業もするので、極薄でフィットし感覚があるのが良いと思います。素材が薄い分、耐久性は下がりますが使い捨てなので良いと思います。グリップも効いていてとても使いやすいです。以前使用していた商品と比べると価格は安いと思います。納期は5日目出荷なので早めに注文するようにしています。もう少し納期が短縮されるとうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 表面の滑り止めは加工はありますか?
                            A
                            指部から手の平全体に細かな凹凸加工を施してます。

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました