(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はげみ手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HAGEMI-LB
はげみ手袋 ハゲミテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
593円
税込単価
652円

油類の取り扱い作業などに威力を発揮する万能タイプのビニール手袋

詳細情報を確認する

型番

HAGEMI-LB 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

厚手しっかりタイプ

  • 主材料:塩化ビニル
  • 用途:一般作業用(土建、建築、木材、農業)
  • サイズ:L・LL
    [耐油]M・L・LL
  • 全長:25cm
    [耐油]全長:28cm
 
商品情報を表示

HAGEMI-LB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用用途
サイズ
カラー
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAGEMI-LB

耐油・耐溶剤
L
ブルー
耐油タイプ。 
1双

5個

593( 652円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油類の取り扱い作業などに威力を発揮する万能タイプのビニール手袋

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はげみ手袋の型番HAGEMI-LBのページです。
型番HAGEMI-LBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はげみ手袋

はげみ手袋

    耐油手袋VERTE-135

    耐油手袋VERTE-135

      塩化ビニール手袋 ビニスター竹

      塩化ビニール手袋 ビニスター竹

        塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

        塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

          耐油ビニール手袋

          耐油ビニール手袋

            【耐油性】塩化ビニール手袋

            【耐油性】塩化ビニール手袋

              手袋,厚手で耐久性・耐油性・グリップ性

              手袋,厚手で耐久性・耐油性・グリップ性

                塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

                塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

                  塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

                  塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

                    ビニール手袋 ビニール厚手

                    ビニール手袋 ビニール厚手

                      塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

                      塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

                        塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                        塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                          塩化ビニール手袋サーモ発泡

                          塩化ビニール手袋サーモ発泡

                            メーカー 三興化学工業 ミドリ安全 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ トラスコ中山 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) オカモト
                            通常価格 593円 5,482円 606円 129円 472円 743円 330円 586円 393円 342円 532円 4,841円 347円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            用途 中・重作業用 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HAGEMI-LBR
                            HAGEMI-LLB
                            HAGEMI-LLBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用用途 サイズ カラー 詳細タイプ 内容量

                            593円

                            ( 652円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            作業用Lブラウン--

                            593円

                            ( 652円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            耐油・耐溶剤LLブルー耐油タイプ。 -

                            593円

                            ( 652円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            作業用LLブラウン--

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました