(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瞬間接着剤 711 金属 ゴム プラスチック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

瞬間接着剤 711 金属 ゴム プラスチック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
878円
税込単価
966円

硬質プラスチック・ゴム・金属用の瞬間接着剤。【特長】・アルテコ7シリーズ内で粘...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 奥行き(mm):
    156
  • 横(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    20
  • 特長:
    釣具や模型などに最適。
  • 材質・成分:
    シアノアクリレート
  • 用途:
    金属、ゴム、プラスチック用
  • 内容量:
    1本(20g)

Loading...

瞬間接着剤 711 の外観・仕様

711(硬質プラスチック・ゴム・金属)

711(硬質プラスチック・ゴム・金属)

  • 硬質プラスチック・ゴム・金属用接着剤。
  • 容量:20g。
  • 保管パック入。

申し送り事項 制作・検品後も消さないでください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

711

1本(20g)

2個

878( 966円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

硬質プラスチック・ゴム・金属用の瞬間接着剤。
【特長】
・アルテコ7シリーズ内で粘度が低めの製品
・20gの徳用サイズ、保管パック入
【用途】
・硬質プラスチック、合成ゴム、金属の接着に
・家庭用、自動車部品などの接着、補修
・模型、釣り具製作、修理に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

瞬間接着剤 711 金属 ゴム プラスチックの型番711のページです。
型番711に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瞬間接着剤 711 金属 ゴム プラスチック

瞬間接着剤 711 金属 ゴム プラスチック

    瞬間接着剤 713 多用途

    瞬間接着剤 713 多用途

      瞬間接着剤 712 木工用

      瞬間接着剤 712 木工用

        アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

        アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

          アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

          アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

            ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

            ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

              アロンアルフア#101 金属用

              アロンアルフア#101 金属用

                アロンアルフアはがし隊

                アロンアルフアはがし隊

                  アロンアルフア ハイスピードEXスリム

                  アロンアルフア ハイスピードEXスリム

                    アロンアルファ(R)(エクストラ)

                    アロンアルファ(R)(エクストラ)

                      アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用

                      アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用

                        スコッチ(R)強力瞬間接着剤 ジェル多用途 プロ・ホビー用

                        スコッチ(R)強力瞬間接着剤 ジェル多用途 プロ・ホビー用

                          アロンアルファ プラスチック用

                          アロンアルファ プラスチック用

                            メーカー アルテコ アルテコ アルテコ 東亜合成 コニシ コニシ 東亜合成 コニシ コニシ アズワン 東亜合成 スリーエムジャパン コニシ
                            通常価格 878円 798円 878円 1,148円 1,386円 1,031円 991円 266円 416円 1,719円 991円 410円 630円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 接着剤2液タイプ
                            透明 透明 透明 透明 - その他 透明 その他 - - 透明 透明 透明
                            奥行き(mm) 156 156 156 - - - - - - - - - -
                            横(mm) 50 50 50 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 20 20 20 - - - - - - - - - -

                            瞬間接着剤 711 金属 ゴム プラスチックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 一滴での接着面積はどのくらいですか?
                            A
                            接着面の状態によりますが、通常、一滴約0.02gで約4cm²(十円玉くらい)広がります。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました