(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,369円
税込単価
1,506円

熱硬化性樹脂を基剤にした一般配管用液状ガスケット。【特長】・配管用シール剤の中...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
  • 特長1:
    乾燥後の塗膜は塗面に強く固着接着し、優れた耐圧力が得られます。
  • 特長2:
    皮膜に熱が加わると樹脂の重合が進み、一層強靭な皮膜となり、優れた耐熱性、耐液性を発揮します。
  • 特長3:
    工業用水、排水管などの一般配管、継手、および機械装置のねじ部フランジなどの漏止めにご使用下さい。
  • 特長4:
    ヘルメシール№S-200は、S-2・S-20の従来の性能に加え防食性能を発揮いたします。
  • 内容量:
    1本(300g)

Loading...

ヘルメシール S-2の特長

 

配管用シール剤の中で最も多い実績をもつ一般配管用乾性固着形のシール剤です。
工業用水、排水管等の一般配管、継手、及び機械装置のねじ部等の漏止に御使用ください。

 

  • ※ 飲料水には使用できません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-2

1本(300g)

1個

1,369( 1,506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱硬化性樹脂を基剤にした一般配管用液状ガスケット。
【特長】
・配管用シール剤の中で一般配管用乾性固着形のシール剤です
・乾燥後の塗膜は塗面に強く固着接着、優れた耐圧性
・被膜に熱が加わると樹脂の重合が進み、一層強靭な被膜となり、優れた耐熱性、体液性を発揮
【用途】
・工業用水、排水管等の一般配管、継手、及び機械装置のねじ部等の漏止にご使用ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤の型番S-2のページです。
型番S-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤

ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤

    ヘルメシール S-20

    ヘルメシール S-20

      ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

      ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

        ヘルメシール 55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤

        ヘルメシール 55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤

          液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

          液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

            シーリング一般電気用(高粘度)

            シーリング一般電気用(高粘度)

              シーリング 一般工業用(2液タイプ)

              シーリング 一般工業用(2液タイプ)

                信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                  ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤

                  ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤

                    ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

                    ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

                      ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

                      ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

                        ヘルメシール 903 ステンレス・大口径・不凍液・油配管用シール剤

                        ヘルメシール 903 ステンレス・大口径・不凍液・油配管用シール剤

                          ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

                          ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

                            メーカー 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス ヘンケル 日本ヘルメチックス スリーボンド 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス ヘンケル 日本ヘルメチックス ヘンケル
                            通常価格 1,369円 1,300円 3,094円 1,575円 2,081円 4,954円 11,180円 1,310円 3,071円 1,508円 4,258円 3,071円 3,450円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            グレー その他 グレー - クリア その他 グレー グレー グレー ホワイト グレー
                            特長1 乾燥後の塗膜は塗面に強く固着接着し、優れた耐圧力が得られます。 乾燥後の塗膜は塗面に強く固着接着し、優れた耐圧力が得られます。 - - - - - - - - - - -
                            特長2 皮膜に熱が加わると樹脂の重合が進み、一層強靭な皮膜となり、優れた耐熱性、耐液性を発揮します。 皮膜に熱が加わると樹脂の重合が進み、一層強靭な皮膜となり、優れた耐熱性、耐液性を発揮します。 - - - - - - - - - - -
                            特長3 工業用水、排水管などの一般配管、継手、および機械装置のねじ部フランジなどの漏止めにご使用下さい。 工業用水、排水管などの一般配管、継手、および機械装置のねじ部フランジなどの漏止めにご使用下さい。 - - - - - - - - - - -

                            ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 飲用水用に使用できますか?
                            A
                            いいえ。使用できません。
                            Q 色は何色ですか?
                            A
                            黒色です。

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました