【特長】Fカットタイプのブレードです。【用途】突っ切り、深溝入れ加工用に最適で...
用途
型番 | 寸法(mm) | 取外しレンチ | Wチップ幅 | 適合チップ | 適合ブロック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | φDmax | A | L | H3 | |||||
SGFH 19-1 | 19.0 | 32 | 1.20 | 86 | 15.7 | ESG-0.5 | 1.6 | GFN/R/L 1.6 | SGTBN16-2 SGTBR/L19-2 |
SGFH 19-1.2 | 19.0 | 18 | 0.93 | 86 | 15.7 | 1.2 | GFN/R/L 1.2 | ||
SGFH 26-1 | 26.0 | 35 | 1.20 | 110 | 21.4 | 1.6 | GFN/R/L 1.6 | SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26 | |
SGFH26-1.2 | 26.0 | 20 | 0.93 | 110 | 21.4 | 1.2 | GFN/R/L 1.2 | ||
SGFH 26-3 | 26.0 | 75 | 2.40 | 110 | 21.4 | ESG-1 | 3.0 | GFN/R/L 3 | |
SGFH 32-1 | 32.0 | 38 | 1.20 | 150 | 24.8 | ESG-0.5 | 1.6 | GFN/R/L 1.6 | SGTBF□-A SGTBU□-6G SGTBK32-9 UBHCR/L□-32 |
SGFH 32-3 | 32.0 | 100 | 2.40 | 150 | 24.8 | ESG-1 | 3.0 | GFN/R/L 3 | |
SGFH 32-4 | 32.0 | 100 | 3.20 | 150 | 24.8 | 4.1 | GFN/R/L 4 |
※SGFH 100、150のブレードは4コーナー使用可能です。
型番 |
勝手 |
シャンク高さ(mm) |
トラスココード |
適合チップ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
なし
|
19
|
145-3751
|
GFN/R/L 1.6
| 1個 | 11,796円(
12,976円
) | 3日目 | |
なし
|
19
|
521-3461
|
GFN/R/L 1.2
| 1個 | 11,796円(
12,976円
) | 3日目 | |
なし
|
26
|
145-7179
|
GFN/R/L 1.6
| 1個 | 14,614円(
16,075円
) | 3日目 | |
なし
|
26
|
145-3793
|
GFN/R/L 3
| 1個 | 12,318円(
13,550円
) | 3日目 | |
なし
|
32
|
145-3815
|
GFN/R/L 1.6
| 1個 | 13,961円(
15,357円
) | 3日目 | |
なし
|
32
|
145-3831
|
GFN/R/L 3
| 1個 | 13,961円 13,542円 ( 14,896円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
なし
|
32
|
145-3840
|
GFN/R/L 4
| 1個 | 13,961円(
15,357円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
Fカットタイプのブレードです。
【用途】
突っ切り、深溝入れ加工用に最適です。