(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモウミル(5mm切刃)  エンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スモウミル(5mm切刃) エンドミル

通常価格(税別)
23,745円 ~ 35,689円
税込価格
26,120円 ~ 39,258円

【特長】チップ縦置きミーリング工具です。【用途】側面の仕上げ加工に。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
寸法H(mm)
スクリュー
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
60
C08
1
20
SR 10503833
362-3513

1個

23,745( 26,120円 )

3日目

10
80
C10
2
20
SR 10503833-S
362-3521

1個

26,131( 28,744円 )

3日目

12
80
C12
3
20
SR 10503833
362-3548

1個

28,745( 31,620円 )

3日目

16
80
C16
4
22
SR 10503833
362-3564

1個

35,689( 39,258円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
チップ縦置きミーリング工具です。
【用途】
側面の仕上げ加工に。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモウミル(5mm切刃)  エンドミル

スモウミル(5mm切刃) エンドミル

    アルファエンドミルじゅうおうAJU形

    アルファエンドミルじゅうおうAJU形

      アルファスーパーじゅうおうASJ形

      アルファスーパーじゅうおうASJ形

        アルファ高送りラジアスミルTD4N形 シャンクタイプ

        アルファ高送りラジアスミルTD4N形 シャンクタイプ

          ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03

          ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03

            PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ

            PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ

              アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形

              アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形

                内径加工用ホルダ C-SWUB-AN型/E-SWUB-AN型

                内径加工用ホルダ C-SWUB-AN型/E-SWUB-AN型

                  粗用ボールカッター エンドミルタイプ

                  粗用ボールカッター エンドミルタイプ

                    PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク

                    PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク

                      アルファモジュラーミル専用超硬シャンク

                      アルファモジュラーミル専用超硬シャンク

                        アルファ快削じゅうおうAHJ形

                        アルファ快削じゅうおうAHJ形

                          PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 超硬シャンク

                          PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 超硬シャンク

                            メーカー イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ ミスミ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー
                            通常価格 23,745円 17,779円 23,594円 25,109円 22,250円 20,358円 44,953円 25,927円 34,760円 19,135円 18,816円 19,054円 26,472円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他 平面 / 側面 / 溝 / その他 - - 傾斜切り込み 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 傾斜切り込み
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 仕上げ加工
                            適応チップ材種 超硬コート - 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート - 超硬コート 超硬コート - 超硬コート 超硬コート

                            スモウミル(5mm切刃) エンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました