(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E45X/E30/E45/E60 面取りカッター

E45X/E30/E45/E60 面取りカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,764円 ~ 28,258円
税込価格
19,540円 ~ 31,084円

【用途】イスカル独自の切刃による、5コーナー低抵抗カッターです。【用途】面取り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

E45X/E30/E45/E60 面取りカッター 製品仕様1
E45X/E30/E45/E60 面取りカッター 製品仕様2
E45X/E30/E45/E60 面取りカッター 製品仕様3
E45X/E30/E45/E60 面取りカッター 製品仕様4

外形図

E45X/E30/E45/E60 面取りカッター 外形図1

E45X-...-06

E45X/E30/E45/E60 面取りカッター 外形図2

E45-D12

E45X/E30/E45/E60 面取りカッター 外形図3

E30-D16, E45-D16, E60-D25

E45X/E30/E45/E60 面取りカッター 外形図4

E45-D30

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
被削材
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
詳細タイプ
寸法H(mm)
寸法φD1(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
一般鋼 / 調質鋼 / アルミ
113
25
2
7.1
E30
33
40.9
162-9344
30°

1個

24,264( 26,690円 )

3日目

12
一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ
110
20
1
5.6
E45
30
23.2
-
45°

1個

18,454( 20,299円 )

3日目

16
一般鋼 / 調質鋼 / アルミ
113
25
2
9.7
E45
33
35.9
-
45°

1個

20,617( 22,679円 )

3日目

30
一般鋼 / 調質鋼 / アルミ
115
32
3
7.8
E45
35
45.0
-
45°

1個

28,258( 31,084円 )

3日目

6
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
80
12
1
4
E45X
19
14.1
162-9310
45°

1個

17,764( 19,540円 )

3日目

8
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
100
16
1
4
E45X
23
16.1
162-9328
45°

1個

17,764( 19,540円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
イスカル独自の切刃による、5コーナー低抵抗カッターです。
【用途】
面取り、仕上げ加工に。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E45X/E30/E45/E60 面取りカッター

E45X/E30/E45/E60 面取りカッター

    面取り加工用カッタ ECP4400R形

    面取り加工用カッタ ECP4400R形

      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW

      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW

        面取り加工用カッタ ECC31形

        面取り加工用カッタ ECC31形

          アルファ高送りラジアスミルTD4N形 シャンクタイプ

          アルファ高送りラジアスミルTD4N形 シャンクタイプ

            PSF SS フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタストレートシャンクタイプ

            PSF SS フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタストレートシャンクタイプ

              アルファ面取りカッタCPC形

              アルファ面取りカッタCPC形

                アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形

                アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形

                  アルファスーパーじゅうおうASJ形

                  アルファスーパーじゅうおうASJ形

                    F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042BSS

                    F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042BSS

                      アルファエンドミルじゅうおうAJU形

                      アルファエンドミルじゅうおうAJU形

                        直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

                        直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

                          TACラジアスミル ERD6000

                          TACラジアスミル ERD6000

                            メーカー イスカル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 17,764円 16,720円 32,222円 33,150円 25,109円 32,509円 21,043円 30,692円 23,594円 39,845円 17,779円 35,340円 48,760円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            加工用途 面取り 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 面取り 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 / 面取り 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 仕上げ加工 - -
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート 超硬コート

                            E45X/E30/E45/E60 面取りカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました