(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラム革手袋 728

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラム革手袋 728

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,980円
税込価格
5,478円

機能性を優先したスタイル。耐久性を追求した厳選素材を使用しています。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 厚み(mm):
    0.8
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ラム革、掌部:補強革付
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 材質1:
    ラム革
  • 袖口タイプ:
    パイルゴムマジック
  • 備考:
    袖口:パイルゴムマジック止め式
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4957520550828
403-9858
20
23
8.5
80
1双

1個

4,980( 5,478円 )

1日目

LL
4957520550811
403-9866
21
23.5
9
85
1双

1個

4,980( 5,478円 )

1日目

M
4957520550835
403-9874
19
22.5
8
75
1双

1個

4,980( 5,478円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機能性を優先したスタイル。
耐久性を追求した厳選素材を使用しています。
【特長】
・ラム革を使用し、非常に手に良く馴染み、洗ってもソフト感が長続きします。
・柔らかく手によく馴染むラム革(子羊)。
・掌部に補強当て革付きで強度アップ。
・袖口マジック式でフィット感に優れています。
【用途】
・園芸・日曜大工・レジャーなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラム革手袋 728

ラム革手袋 728

    豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

    豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

      牛本革手袋 セイバーNo.10

      牛本革手袋 セイバーNo.10

        TRUSCO レンジャー型手袋

        TRUSCO レンジャー型手袋

          マジック式手袋豚本革製

          マジック式手袋豚本革製

            マジック式手袋(裏地付タイプ)

            マジック式手袋(裏地付タイプ)

              国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

              国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

                マジック式手袋(当て付タイプ)

                マジック式手袋(当て付タイプ)

                  鹿皮手袋

                  鹿皮手袋

                    袖なし革手袋

                    袖なし革手袋

                      TRUSCO 牛床革手袋

                      TRUSCO 牛床革手袋

                        袖なし革手袋 クレスト牛革製

                        袖なし革手袋 クレスト牛革製

                          羊革手袋 セイバーNo.75 白

                          羊革手袋 セイバーNo.75 白

                            メーカー シモン 富士グローブ シモン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 富士グローブ トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シモン
                            通常価格 4,980円 778円 6,825円 1,860円 1,294円 1,380円 1,563円 2,120円 8,600円 1,748円 659円 1,920円 4,650円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 - 耐熱・耐冷 作業用 -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            厚み(mm) 0.8 - 0.6 - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - -
                            材質 ラム革、掌部:補強革付 - 牛本革、掌部:補強当て革付き - - - - - - - - - -

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました