(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WS11BK-27
耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒 アンゼンクツ ウォーキングセフティ WS11クロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,224円
税込単価
9,046円

歩行時の重心移動に着目し、足が着く瞬間から地面をとらえる耐滑性とスムーズで安定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
  • 標準重量(g):
    800
  • 先芯素材:
    ワイドACM樹脂
  • 足幅:
    3E
  • 靴底素材:
    SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+SXラバー)
  • 甲被素材:
    牛革+メッシュ
  • 内容量:
    1足

型番

WS11BK-27 解除

Loading...

グリップ力を発揮するサスペンションシステムを搭載したSX3層底Fソール

安全靴 FDシリーズ FD11の外観

安全靴 FDシリーズ FD11の外観

安全靴 FDシリーズ FD11の靴底

安全靴 FDシリーズ FD11の靴底

  • 規格 : JIS T 8101 革製S種(普通作業用)EF合格
  • 先芯 : ワイドACM樹脂先芯
  • 甲被 : 牛革+メッシュ
  • ソール : SX3層底(Hybrid Sole)Fソール (SX高機能樹脂+SXラバー)
  • 標準重量 : 800g(26.0cm)
  • 歩行時の重心移動に着目し、足が着く瞬間から地面をとらえる耐滑性とスムーズで安定した歩行を両立した安全靴。
  • 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。
  • 軽やかなフットワークを実現する、柔軟性に優れる靴底。
  • 甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。
  • ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。
  • 抗菌防臭加工のインソール搭載。
  • かかと部に再帰反射材付。

製品仕様

安全靴 ウォーキングセフティ WS11黒の使用例

安全靴 ウォーキングセフティ WS11黒の使用例

柔軟な靴底

柔軟な靴底

つま先の断面図(障害物を踏んでも衝撃吸収)

つま先の断面図(障害物を踏んでも衝撃吸収)

品番寸法
(cm)
足幅
サイズ
質量
(g)
WS11B-23.523.5EEE700
WS11B-24.024.0EEE715
WS11B-24.524.5EEE735
WS11B-25.025.0EEE780
WS11B-25.525.5EEE790
WS11B-26.026.0EEE800
WS11B-26.526.5EEE825
WS11B-27.027.0EEE840
WS11B-27.527.5EEE875
WS11B-28.028.0EEE890
 
商品情報を表示

WS11BK-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
耐圧迫荷重(kN)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
規格
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS11BK-27

27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1足

1個

8,224( 9,046円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

歩行時の重心移動に着目し、足が着く瞬間から地面をとらえる耐滑性とスムーズで安定した歩行を両立した安全靴。
【特長】
・規格 JIS T 8101 革製S種(普通作業用)EF合格。
・もっと歩きたくなる安全靴 ウオーキングセフティシリーズ。
・耐滑性に優れる(F合格)。
・優れたフィット感とクッション性。
・柔軟な靴底を採用。
・加水分解しないミッドソール(SX高機能樹脂)。
・接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。
・軽やかなフットワークを実現する、柔軟性に優れる靴底。
・甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。
・ゆりかごの様な快適さ足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。
【用途】
・一般的に多くの現場で使用。高所作業の場合は必ず脚絆の併用が必要。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒の型番WS11BK-27のページです。
型番WS11BK-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒

耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒

    安全靴 短靴 WS11黒

    安全靴 短靴 WS11黒

      安全靴 RT712N ブラック

      安全靴 RT712N ブラック

        快適・軽量3層底安全靴 8511黒

        快適・軽量3層底安全靴 8511黒

          安全靴 シモンライト・シリーズ SL11-BL黒/ブルー

          安全靴 シモンライト・シリーズ SL11-BL黒/ブルー

            女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック

            女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック

              ミドリ安全 女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック 24.0cm

              ミドリ安全 女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック 24.0cm

                メーカー シモン シモン ミドリ安全 シモン シモン ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 8,224円 8,878円 11,944円 9,265円 17,969円 11,360円 11,407円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴 -
                規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 -
                形状 短靴 短靴 編上靴 - 短靴 短靴 -
                耐油性 あり - なし - あり あり -
                静電気帯電防止機能 なし - なし - なし - -

                耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒のレビュー

                評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                金属加工の現場や事業所内
                評価 5.0満足度:5.02023/02/13
                底の柔軟性が高くグリップ力が高い上に軽い。インソールの土踏まずのあたりに支えがありサポート感がある。非常に疲れにくいと感じた。安い安全靴には戻れない

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                鉄工所の作業で使用
                評価 4.0満足度:4.02019/12/10
                以前からシモンの安全靴を履いていました。カタログを見て今回この商品を購入しました。同じメーカーで型違いを購入したのですが、以前購入したものと同じサイズを購入したところきつくて履けませんでした。すぐに1サイズ上を購入しました。同じメーカーで型が違うだけでサイズがきついというのは疑問でしたし残念でした。サイズは統一してほしいです。歩きやすさは普通でしたが、入口が簡易的なので履いていて楽です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                マシニング作業現場にて
                評価 5.0満足度:5.02018/10/23
                安全靴は毎回シモンで、傷んできたら、種類を換えて更新しています(ラインナップが多い為)これの前はSS11、7511、8511等穿いていました。今回のWS11は、SX3層底(Hybrid Sole)Fソールと、今までに試した事のない物でしたが、なるほど、歩いた感じ、軽く感じます(単純に新しいというのもありますが)。値段もさほど差がないので、次回からはこれを定番にしようと考えています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 靴底のウレタン部は加水分解しませんか。
                A
                はい、しません。

                この商品のバリエーション

                型番
                WS11BK-23.5
                WS11BK-24
                WS11BK-24.5
                WS11BK-27.5
                WS11BK-28
                WS11BK-29
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (cm)
                JANコード トラスココード 耐圧迫荷重(kN) 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4 規格 内容量

                8,366円

                ( 9,203円 )
                1個 あり

                1日目

                23.5----------

                8,366円

                ( 9,203円 )
                1個 あり

                1日目

                24----------

                8,366円

                ( 9,203円 )
                1個 あり

                1日目

                24.54957520148421470-877610±0.1740甲被:牛革(型押ソフト)+メッシュ先芯:ワイドACM樹脂靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバーソール(SX3層底Fソール)中敷:クレイドルインソールJIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格-

                8,366円

                ( 9,203円 )
                1個 あり

                1日目

                27.5----------

                8,224円

                ( 9,046円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                28----------

                11,063円

                ( 12,169円 )
                1個 あり

                5日目

                294957520148612816-638510±0.1925甲被:牛革(型押ソフト)+メッシュ先芯:ワイドACM樹脂靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバーソール(SX3層底Fソール)中敷:クレイドルインソールJIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格-

                安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました