(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴(熱圧着底仕様) FD22

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴(熱圧着底仕様) FD22

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,640円 ~ 10,577円
税込価格
8,404円 ~ 11,635円

ハードな現場で働く人々の安全を守る、合成ゴム底安全靴。【特長】・規格JIS T...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 規格詳細:
    JIS T 8101革製S種<普通作業用>合格
  • 先芯素材:
    鋼鉄
  • 足幅:
    3E
  • 靴底素材:
    合成ゴム1層底
  • 甲被素材:
    牛革(スムース仕上)
  • 特長:
    ワイドな鋼製先芯で、足当りがなく、靴下切れなし。靴底とつま先ゴムカバー(トウ・キャップ)が、一体成形されています。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮。
  • 内容量:
    1足

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮

安全靴 FDシリーズ FD22の外観

安全靴 FDシリーズ FD22の外観

安全靴 FDシリーズ FD22の靴底

安全靴 FDシリーズ FD22の靴底

製品仕様

  • 規格 : JIS T 8101革製S種(普通作業用)合格
  • 先芯 : 鋼製先芯
  • 甲被 : 牛革
  • ソール : 合成ゴム1層底
  • 標準重量 : 1,180g(26.0cm)
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
規格
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4957520207005
157-7646
1040
甲被:牛革
先芯:鋼製
靴底:合成ゴム(NBR)1層
中敷:全敷
JIST8101CI/S/BO合格
37~38
5
6
1足

1個

7,640( 8,404円 )

1日目

24
4957520207012
157-7654
1065
甲被:牛革
先芯:鋼製
靴底:合成ゴム(NBR)1層
中敷:全敷
JIST8101CI/S/BO合格
38
5 1/2
6.5
1足

1個

7,640( 8,404円 )

1日目

24.5
4957520207029
157-7662
1090.000
甲被:牛革
先芯:鋼製
靴底:合成ゴム(NBR)1層
中敷:全敷
JIST8101CI/S/BO合格
39
6
7
1足

1個

7,640( 8,404円 )

1日目

25
4957520207036
157-7671
1120
甲被:牛革
先芯:鋼製
靴底:合成ゴム(NBR)1層
中敷:全敷
JIST8101CI/S/BO合格
39~40
6 1/2
7.5
1足

1個

7,640( 8,404円 )

1日目

25.5
4957520207043
157-7689
1150
甲被:牛革
先芯:鋼製
靴底:合成ゴム(NBR)1層
中敷:全敷
JIST8101CI/S/BO合格
40
7
8
1足

1個

7,640( 8,404円 )

1日目

26
4957520207050
157-7697
1180
甲被:牛革
先芯:鋼製
靴底:合成ゴム(NBR)1層
中敷:全敷
JIST8101CI/S/BO合格
41
7 1/2
8.5
1足

1個

7,640( 8,404円 )

1日目

26.5
4957520207067
157-7701
1210
甲被:牛革
先芯:鋼製
靴底:合成ゴム(NBR)1層
中敷:全敷
JIST8101CI/S/BO合格
41~42
8
9
1足

1個

7,640( 8,404円 )

1日目

27.5
4957520207081
157-7727
1270.000
甲被:牛革
先芯:鋼製
靴底:合成ゴム(NBR)1層
中敷:全敷
JIST8101CI/S/BO合格
43
9
10
1足

1個

8,837( 9,721円 )

1日目

28
4957520207098
157-7735
1300
甲被:牛革
先芯:鋼製
靴底:合成ゴム(NBR)1層
中敷:全敷
JIST8101CI/S/BO合格
43~44
9 1/2
10.5
1足

1個

7,640( 8,404円 )

1日目

29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1足

1個

10,577( 11,635円 )

1日目

30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1足

1個

10,260( 11,286円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ハードな現場で働く人々の安全を守る、合成ゴム底安全靴。
【特長】
・規格JIS T 8101 革製S種(普通作業用)合格。
・耐薬品、耐油、耐熱性に優れた合成ゴム底(※あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)。
・くるぶし上くらいまでを守り、短靴と比べ土砂や水、異物等が靴の中に入りにくい。
・履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地。
・ワイドな鋼製先芯、足にやさしい履き口クッションを採用するなど、安定性と安全性を重視したモデルです。
・甲被に革本来のやさしい風合いの牛革を、靴底には耐薬品・耐油・耐熱性に優れた合成ゴム(NBR=ニトリルゴム)を配した安全靴。
・足首をしっかり支えるハイカット。
【用途】
・運搬作業、台車運搬作業等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴(熱圧着底仕様) FD22

安全靴(熱圧着底仕様) FD22

    安全靴(熱圧着底仕様) FD11

    安全靴(熱圧着底仕様) FD11

      安全靴(半長靴)

      安全靴(半長靴)

        安全短靴

        安全短靴

          女性用 安全靴 LPT410

          女性用 安全靴 LPT410

            安全靴(熱圧着底仕様) FD44

            安全靴(熱圧着底仕様) FD44

              耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑

              耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑

                溶接用短靴

                溶接用短靴

                  安全靴(接着剤圧着底仕様) AS24

                  安全靴(接着剤圧着底仕様) AS24

                    安全中編上靴CF

                    安全中編上靴CF

                      安全靴(長編靴)

                      安全靴(長編靴)

                        耐熱半長靴

                        耐熱半長靴

                          溶接用中編マジック

                          溶接用中編マジック

                            メーカー シモン シモン ユニット トラスコ中山 ミドリ安全 シモン ミドリ安全 エンゼル シモン ミドリ安全 ユニット エンゼル エンゼル
                            通常価格 7,640円 4,102円 14,654円 5,813円 11,047円 7,808円 12,991円 5,857円 8,987円 11,346円 14,413円 10,204円 6,214円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目~   2日目   1日目~   1日目   9日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品
                            耐油性 あり あり なし なし あり あり あり なし あり あり あり なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし
                            甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも無し ひも式 ひも式 ひも無し ひも無し ひも式 ひも無し ひも式 ひも式 ひも無し マジック式

                            安全靴(熱圧着底仕様) FD22のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            安全野ため
                            評価 5.0満足度:5.02017/10/18
                            履き心地がよいので、以前からながくはいています。
                            これからも多分、はくと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            できません。革製品ケア用品を使用してください。

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト