【特長】・耐滑性に優れた靴底で歩行時の安全を確保します。・’99ロングライフデ...
【特長】
・耐滑性に優れた靴底で歩行時の安全を確保します。
・’99ロングライフデザイン賞受賞商品です。
・足当たりを軽減したワイドACM樹脂先芯を採用しています。
この商品に近い類似品がありませんでした。
2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7533黒の型番7533BK-24のページです。
型番7533BK-24に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
7533BK-24.5 |
7533BK-25 |
7533BK-25.5 |
7533BK-26 |
7533BK-26.5 |
7533BK-27 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (cm) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | EU(ヨーロッパ)規格サイズ | UK(イギリス)規格サイズ | US(アメリカ)規格サイズ | 甲被素材 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,147円 ( 13,362円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 24.5 | 4957520102027 | 157-8561 | 950 | 39 | 6 | 7 | 牛革(型押しソフト) | - | |
11,833円 ( 13,016円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 25 | 4957520102034 | 157-8570 | 975 | 39-40 | 6 1/2 | 7.5 | 牛革(型押ソフト) | - | |
12,147円 ( 13,362円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 25.5 | 4957520102041 | 157-8588 | 1000 | 40 | 7 | 8 | 牛革(型押ソフト) | - | |
12,147円 ( 13,362円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 26 | 4957520102058 | 157-8596 | 1025.000 | 41 | 7 1/2 | 8.5 | 牛革(型押ソフト) | - | |
11,833円 ( 13,016円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 26.5 | 4957520102065 | 157-8600 | 1050.000 | 41-42 | 8 | 9 | 牛革(型押ソフト) | - | |
11,833円 ( 13,016円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 27 | 4957520102072 | 157-8618 | 1075 | 42 | 8 1/2 | 9.5 | 牛革(型押ソフト) | - |