(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉式スコープゴーグル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

密閉式スコープゴーグル

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,370円
税込単価
1,507円

密閉式(通気口のない)安全メガネ。【特長】・ベンチレーションなし、密閉式ゴーグ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 規格:
    JIS
  • UVカット:
  • レンズ交換:
  • レンズ材質:
    アセテート
  • 特長:
    ・回転バンド式・マスク併用可・メガネ併用可・アイピース交換可・防爆形
  • 材質:
    (バンド)透明軟質塩ビ
  • 質量(g):
    75
  • 内容量:
    1個

型番

GL-85AF 解除

Loading...

化学物質対策用 密閉式スコープゴーグル

GL-85 AF

GL-85 AF

  • ライトグリーン軟質塩ビフレームの安全メガネ
  • ベンチレーションなし
  • 防爆形
  • アイピース交換可
  • マスク併用可
  • めがね併用可
  • PC球面1.5mm厚 両面防曇アイピース
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GL-85AF

1個

1個

1,370( 1,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

密閉式(通気口のない)安全メガネ。
【特長】
・ベンチレーションなし、密閉式ゴーグル
・耐衝撃性に優れたポリカーボネイト両面防曇レンズ
【用途】
・アスベスト、ウイルス、化学物質対策用に便利
・飛来物、粉塵、飛沫対策に最適
・感染症対策に便利
・防災用備蓄品に便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉式スコープゴーグルの型番GL-85AFのページです。
型番GL-85AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉式スコープゴーグル

密閉式スコープゴーグル

    密閉式スコープゴーグル GL-73TBETC

    密閉式スコープゴーグル GL-73TBETC

      フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF

      フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF

        アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF

        アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF

          超軽量保護メガネ かるラップ T91

          超軽量保護メガネ かるラップ T91

            二眼型保護メガネ MP-842

            二眼型保護メガネ MP-842

              一眼型セーフティーグラス(薄型・クリア)

              一眼型セーフティーグラス(薄型・クリア)

                JIS安全メガネ 二眼型

                JIS安全メガネ 二眼型

                  一眼式保護メガネ サンダー

                  一眼式保護メガネ サンダー

                    保護メガネ Pit Pit 2700-PCF

                    保護メガネ Pit Pit 2700-PCF

                      安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

                      安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

                        ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                        ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                          二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113

                          二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113

                            メーカー トーアボージン トーアボージン トーアボージン トーアボージン トーアボージン ミドリ安全 トラスコ中山 アズワン ブッシュネル トーアボージン UVEX ミドリ安全 トラスコ中山
                            通常価格 1,370円 2,331円 1,035円 1,952円 1,005円 3,071円 1,109円 3,306円 1,356円 2,651円 3,656円 7,136円 1,013円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ
                            規格 JIS - - - - ANSI JIS JIS ANSI - EN - ANSI
                            UVカット - - -
                            レンズ交換 - - - -
                            レンズ材質 アセテート ポリカーボネート ポリカーボネート ポリカーボネート ポリカーボネート - - - - 耐衝撃PC(ポリカーボネート)  - - -

                            密閉式スコープゴーグルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q レンズの防曇効果は永久ですか?
                            A
                            いいえ、防曇被膜がはがれたり、劣化して徐々に効果は低下します。お手入れの際は、レンズ表面を強く拭かず、流水ですすいだ後、自然乾燥させて下さい。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました