(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かぶり型防災面 ハーフドーム 形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かぶり型防災面 ハーフドーム 形

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,761円
税込単価
8,537円

【特長】・頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます・軽量アクリ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 用途:
    防塵
  • 商品タイプ:
    本体
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:
  • 寸法:
    (シールド部)320×320×2

型番

520R-N4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

520R-N4

1個

7,761( 8,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます
・軽量アクリル球面カーブ
・ハーフドーム形ヘッドカバー付(特殊球面アクリル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かぶり型防災面 ハーフドーム 形の型番520R-N4のページです。
型番520R-N4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かぶり型防災面 ハーフドーム 形

かぶり型防災面 ハーフドーム 形

    保護面 520R-N4

    保護面 520R-N4

      防災面用受金具

      防災面用受金具

        防災面37型

        防災面37型

          TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

          TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

            ダブルマトリクス保護面

            ダブルマトリクス保護面

              理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

              理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

                簡易シールド面

                簡易シールド面

                  防災面45型

                  防災面45型

                    ヘルメット取付型防災面 適合ヘルメット MP型・野球帽型・溝付型

                    ヘルメット取付型防災面 適合ヘルメット MP型・野球帽型・溝付型

                      防災面31型

                      防災面31型

                        YFH-50ヘルメット取付けフレーム

                        YFH-50ヘルメット取付けフレーム

                          作業帽取付型防災面

                          作業帽取付型防災面

                            メーカー トーアボージン アズワン 理研化学 興研 トラスコ中山 アズワン 理研オプテック アズワン 興研 トラスコ中山 興研 アズワン 山本光学
                            通常価格 7,761円 8,400円 1,400円 5,642円 1,550円 4,600円 6,309円 1,021円 5,298円 2,454円 4,422円 1,634円 1,537円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   8日目   1日目~  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 - 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            用途 防塵 - 防塵 防塵 防塵 - 防塵 - 防塵 防塵 防塵 - -
                            商品タイプ 本体 本体 オプション品 本体 オプション品 本体 本体 - 本体 本体 本体 オプション品 本体
                            曇り止め - - - - - - - - - - - -
                            傷防止 - - - - - - - - - - - -

                            かぶり型防災面 ハーフドーム 形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました