(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジェスタブルフレーム保護メガネ T73 PCF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アジェスタブルフレーム保護メガネ T73 PCF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,210円
税込単価
2,431円

テンプルの角度、長さ調整ができる保護・安全メガネ。【特長】・テンプルの長さ、角...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • レンズ色:
    透明
  • テンプルカラー:
    ブラック&グレー
  • 機能:
    ・マスク併用可・角度調整可
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • 特長:
    アジャスタフレーム、フレームレンズ一体形。
  • 質量(g):
    30
  • 内容量:
    1個

型番

T73-PCF 解除

Loading...

フレームレンズ一体形のアジャスタブルフレーム保護メガネ

アジャスタブルフレームのフレームレンズ一体形安全メガネ

アジャスタブルフレームのフレームレンズ一体形安全メガネ

  • テンプルカラー :ブラック&グレー
  • レンズの種類 :PC防曇レンズ(PCF)
  • すべり止めモダン
  • テンプル長さ・角度調整可
  • ブラックツバ付
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T73-PCF

1個

1個

2,210( 2,431円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テンプルの角度、長さ調整ができる保護・安全メガネ。
【特長】
・テンプルの長さ、角度調節が可能。
・モダン部に滑り止め付き。
・耐衝撃性に優れたポリカーボネイト両面防曇レンズ。
・ブラックツバ付。
【用途】
・飛来物、粉塵、飛沫対策に最適。
・感染症対策、花粉症対策に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アジェスタブルフレーム保護メガネ T73 PCFの型番T73-PCFのページです。
型番T73-PCFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジェスタブルフレーム保護メガネ T73 PCF

アジェスタブルフレーム保護メガネ T73 PCF

    アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF

    アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF

      フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF

      フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF

        保護メガネ Pit Pit 2700-PCF

        保護メガネ Pit Pit 2700-PCF

          軽量安全メガネ

          軽量安全メガネ

            保護メガネ カーブ

            保護メガネ カーブ

              一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

              一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                一眼型セーフティグラス(ノンフレーム仕様)

                一眼型セーフティグラス(ノンフレーム仕様)

                  超軽量保護メガネ かるラップ T91

                  超軽量保護メガネ かるラップ T91

                    安全グラス EG-1 クリア

                    安全グラス EG-1 クリア

                      ジャストフィット&ワイドビュー オーバーグラス2550 PCF

                      ジャストフィット&ワイドビュー オーバーグラス2550 PCF

                        ハードグラスHG-7

                        ハードグラスHG-7

                          二眼型保護メガネハードグラスHG-1

                          二眼型保護メガネハードグラスHG-1

                            メーカー トーアボージン トーアボージン トーアボージン トーアボージン アズワン ブッシュネル ミドリ安全 トラスコ中山 トーアボージン E-Value コクゴ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                            通常価格 2,210円 1,952円 1,035円 2,651円 2,043円 1,071円 5,850円 2,286円 1,005円 351円 2,970円 2,373円 2,657円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   4日目   4日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ - - -
                            曇り止め - - - - -
                            レンズ色 透明 透明 透明 - - - - - 透明 - - - -
                            テンプルカラー ブラック&グレー ブラック&グレー - - - - - - - - - - -
                            機能 ・マスク併用可・角度調整可 ・マスク併用可・角度調整可 マスク併用可 - - - - - マスク併用可 - - - -

                            アジェスタブルフレーム保護メガネ T73 PCFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q レンズの防曇効果は永久ですか?
                            A
                            いいえ、防曇被膜がはがれたり、劣化して徐々に効果は低下します。お手入れの際は、レンズ表面を強く拭かず、流水ですすいだ後、自然乾燥させて下さい。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました