(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台型ねじ切削タップ_TMB 29100 (型番リスト)

台型ねじ切削タップ_TMB 29100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
52,905円 ~ 63,473円
税込価格
58,196円 ~ 69,820円

HSS-E、食い付き部24XP、5°左ねじれ、200~900N/mm2の被削材...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

台型ねじ切削タップ_TMB 29100 外形図

推奨切削条件

適用被削材

-ステンレス鋼鋳鉄非鉄金属耐熱合金および
チタン合金
高硬度材その他
ノンコート●●-●●●●--

●● 主な用途   ● その他の用途

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
全長(mm)
ねじ長(mm)
トラスココード
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
シャンク径d1(h9)(mm)
Ls(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Tr8
1.5
90
45
825-9409
4.9
8
6
6

1個

52,905( 58,196円 )

5日目

Tr12
3
175
90
825-9398
6.2
9
8
8

1個

55,708( 61,279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Tr18
4
225
120
825-9402
9
12
12
12

1個

63,473( 69,820円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

HSS-E、食い付き部24XP、5°左ねじれ、200~900N/mm2の被削材または28HRC、切りくずの長い被削材用および切りくずの短い被削材用。

カタログ

あと5項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台型ねじ切削タップ_TMB 29100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト