・超硬汎用不等リードエンドミルロングネック、4枚刃エンドミル。 【特長】 ・汎...
寸法図
単位:mm
商品コード | 刃径 | シャンク径 | ネック径 | 全長 | 刃長 | 首下長 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | mm×45゜ | |
3837 6.000 | 6 | 6 | 5.7 | 65 | 13 | 28 | 0.15 |
3837 8.000 | 8 | 8 | 7.7 | 75 | 19 | 38 | 0.15 |
3837 10.000 | 10 | 10 | 9.5 | 80 | 22 | 38 | 0.2 |
3837 12.000 | 12 | 12 | 11.5 | 93 | 26 | 46 | 0.2 |
3837 16.000 | 16 | 16 | 15.5 | 108 | 32 | 58 | 0.35 |
3837 20.000 | 20 | 20 | 19.5 | 126 | 38 | 74 | 0.45 |
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
|
13
|
29
|
6
|
65
| 1個 | 6,020円(
6,622円
) | 19日目 | |
8
|
19
|
39
|
8
|
75
| 1個 | 7,296円(
8,026円
) | 19日目 | |
10
|
22
|
40
|
10
|
80
| 1個 | 10,612円(
11,673円
) | 3日目 | |
12
|
26
|
48
|
12
|
93
| 1個 | 13,683円(
15,051円
) | 3日目 | |
16
|
32
|
60
|
16
|
108
| 1個 | 24,140円(
26,554円
) | 19日目 | |
20
|
38
|
76
|
20
|
126
| 1個 | 36,874円(
40,561円
) | 3日目 |
Loading...
・超硬汎用不等リードエンドミルロングネック、4枚刃エンドミル。
【特長】
・汎用タイプで生材から焼入れ材まで幅広く対応。
・首逃がしがあり深彫りが可能。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼などに使用。
・高硬度鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ
評価 4.7
通常価格(税別): 3,030円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能