超硬仕様の汎用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100U 3627。【...
汎用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100U 3627 イメージ
汎用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100U 3627 寸法図
(単位:mm)
商品コード | 刃径 | シャンク径 | ネック径 | 全長 | 刃長 | 首下長 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | mm×45° | |
3627 10.000 | 10 | 10 | 9.5 | 100 | 40 | 48 | 0.2 |
3627 12.000 | 12 | 12 | 11.5 | 150 | 45 | 58 | 0.2 |
3627 14.000 | 14 | 14 | 13.5 | 150 | 45 | 58 | 0.25 |
3627 16.000 | 16 | 16 | 15.5 | 150 | 65 | 78 | 0.35 |
3627 18.000 | 18 | 18 | 17.5 | 150 | 65 | 78 | 0.4 |
3627 20.000 | 20 | 20 | 19.5 | 150 | 65 | 78 | 0.45 |
3627 25.000 | 25 | 25 | 24 | 150 | 75 | 92 | 0.6 |
Loading...
超硬仕様の汎用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100U 3627。
【特長】
・深溝で高能率、高精度加工が可能。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼などに使用。
3627-010.000で型番確定
汎用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100U 3627の型番3627-010.000のページです。
型番3627-010.000に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3627-012.000 |
3627-014.000 |
3627-016.000 |
3627-018.000 |
3627-020.000 |
3627-025.000 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,904円 ( 26,294円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 12 | 45 | 60 | 12 | 150 | |
33,219円 ( 36,541円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 14 | 45 | 60 | 14 | 150 | |
44,884円 ( 49,372円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 16 | 65 | 80 | 16 | 150 | |
50,418円 ( 55,460円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 18 | 65 | 80 | 18 | 150 | |
59,749円 ( 65,724円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 20 | 65 | 80 | 20 | 150 | |
66,806円 ( 73,487円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 25 | 75 | 94 | 25 | 150 |