(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用ボールエンドミル レギュラ 4枚刃 3727

汎用ボールエンドミル レギュラ 4枚刃 3727

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,516円 ~ 25,619円
税込価格
6,068円 ~ 28,181円

4枚刃のボールエンドミル(超硬)。 【特長】 ・生材から焼入れ材まで幅広い加工...

詳細情報を確認する

  • 工具材質:
    超硬
  • 標準/追加工区分:
    メーカー標準品
  • 刃数(枚):
    4
  • コーティング詳細:
    FIRE
  • ねじれ角詳細(°):
    30
  • 刃径公差:
    h10

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

耐摩耗性・耐衝撃性に優れた4枚刃のボールエンドミル

超硬合金使用

超硬合金使用

汎用ボールエンドミル レギュラ4枚刃3727の外形図と寸法

汎用ボールエンドミル レギュラ 4枚刃 3727の寸法図

汎用ボールエンドミル レギュラ 4枚刃 3727の寸法図

  • エンドミル刃部ねじれ角:30度
  • 刃径の許容差:h10

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長有効刃長ボール半径
d1d2h6l1l2r
3727 4.0004650112
3727 5.0005650132.5
3727 6.0006657133
3727 8.0008863194
3727 10.000101072225
3727 12.000121283266
3727 14.000141483267
3727 14.001141692327
3727 16.000161692328
3727 18.000181892329
3727 18.0011820104389
3727 20.00020201043810

型番リスト

型番
刃径(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
2
6
50

1個

5,516( 6,068円 )

3日目

5
2.5
6
50

1個

5,516( 6,068円 )

19日目

6
3
6
57

1個

5,516( 6,068円 )

3日目

8
4
8
63

1個

6,512( 7,163円 )

3日目

10
5
10
72

1個

7,792( 8,571円 )

3日目

12
6
12
83

1個

9,801( 10,781円 )

3日目

14
7
14
83

1個

12,995( 14,295円 )

3日目

14
7
16
92

1個

12,565( 13,822円 )

3日目

16
8
16
92

1個

15,616( 17,178円 )

3日目

18
9
18
92

1個

16,784( 18,462円 )

3日目

18
9
20
104

1個

18,945( 20,840円 )

19日目

20
10
20
104

1個

25,619( 28,181円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4枚刃のボールエンドミル(超硬)。
【特長】
・生材から焼入れ材まで幅広い加工が可能。
・金型の型彫り加工に適している。
・FIREコーティングを採用しているため耐摩耗性・耐衝撃性に優れている。
【用途】
・一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼などの加工に利用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用ボールエンドミル レギュラ 4枚刃 3727

汎用ボールエンドミル レギュラ 4枚刃 3727

    汎用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 3679

    汎用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 3679

      ステンレス用不等リードボールエンドミル RF100VA 6707

      ステンレス用不等リードボールエンドミル RF100VA 6707

        ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 2枚刃 タイプN 6724

        ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 2枚刃 タイプN 6724

          汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043

          汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043

            超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B

            超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B

              超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル 30° B232X

              超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル 30° B232X

                XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                  エポッククアトロハイハードボール EHHB4□□□(-S□)-ATH

                  エポッククアトロハイハードボール EHHB4□□□(-S□)-ATH

                    SPEED/T 2枚刃ボール(150L)

                    SPEED/T 2枚刃ボール(150L)

                      2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD

                      2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD

                        超硬2枚刃ショートボールエンドミル 30° B222X

                        超硬2枚刃ショートボールエンドミル 30° B222X

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/焼ばめ用・2枚刃/スタブタイプ

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/焼ばめ用・2枚刃/スタブタイプ

                            メーカー グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング 株洲工具 7 LEADERS ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) SPEED TIGER オーエスジー 7 LEADERS ミスミ
                            通常価格 5,516円 4,569円 6,374円 8,581円 8,589円 1,304円 3,110円 - 7,431円 4,725円 10,039円 2,533円 1,590円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   3日目~   19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品
                            刃数(枚) 4 2 4 - 4 2 2 2 4 2 2 2 2
                            コーティング詳細 FIRE FIRE nanoA ダイヤコート FIRE - - - - - - - -
                            ねじれ角詳細(°) 30 30 36/38 30 30° - - - - - - - -

                            汎用ボールエンドミル レギュラ 4枚刃 3727のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボールエンドミルRの精度は?
                            A
                            ボールR精度±0.05です。

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました