HSSテーパシャンクカウンタシンク3枚刃90度。【特長】・3枚刃面取り用工具。...
外形図
寸法図
単位:mm
商品コード | 刃径 | 先端径 | 全長 | MT No. | 刃数 |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d3 | l1 | Z | ||
477 15.000 | 15 | 3.2 | 85 | 1 | 3 |
477 16.500 | 16.5 | 3.2 | 85 | 1 | 3 |
477 19.000 | 19 | 3.5 | 100 | 2 | 3 |
477 20.500 | 20.5 | 3.5 | 100 | 2 | 3 |
477 23.000 | 23 | 3.8 | 106 | 2 | 3 |
477 25.000 | 25 | 3.8 | 106 | 2 | 3 |
477 26.000 | 26 | 3.8 | 106 | 2 | 3 |
477 28.000 | 28 | 4 | 112 | 2 | 3 |
477 30.000 | 30 | 4.2 | 112 | 2 | 3 |
477 31.000 | 31 | 4.2 | 112 | 2 | 3 |
477 34.000 | 34 | 4.5 | 118 | 2 | 3 |
477 37.000 | 37 | 4.8 | 118 | 2 | 3 |
477 40.000 | 40 | 10 | 140 | 3 | 3 |
477 50.000 | 50 | 14 | 150 | 3 | 3 |
477 63.000 | 63 | 16 | 180 | 4 | 3 |
477 80.000 | 80 | 22 | 190 | 4 | 3 |
477 100.000 | 100 | 28 | 200 | 4 | 3 |
Loading...
HSSテーパシャンクカウンタシンク3枚刃90度。
【特長】
・3枚刃面取り用工具。
・3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。
0477-020.500で型番確定
テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 477の型番0477-020.500のページです。
型番0477-020.500に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
0477-015.000 |
0477-016.500 |
0477-019.000 |
0477-023.000 |
0477-025.000 |
0477-026.000 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | カウンターシンク | 大径(D) (mm) | 全長 (mm) | 被削材 | シャンク径 d2 (mm) | 先端径 d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,970円 ( 6,567円 ) | 1個 | あり | 19日目 | 〇 | 15 | 85 | - | MT1 | 3.2 | |
6,324円 ( 6,956円 ) | 1個 | あり | 19日目 | 〇 | 16.5 | 85 | - | MT1 | 3.2 | |
7,689円 ( 8,458円 ) | 1個 | - | 19日目 | 〇 | 19 | 100 | - | MT2 | 3.5 | |
8,135円 ( 8,949円 ) | 1個 | - | 19日目 | 〇 | 23 | 106 | - | MT2 | 3.8 | |
8,135円 ( 8,949円 ) | 1個 | - | 19日目 | 〇 | 25 | 106 | - | MT2 | 3.8 | |
9,192円 ( 10,111円 ) | 1個 | - | 19日目 | 〇 | 26 | 106 | - | MT2 | 3.8 |