(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップ HT800WP専用 4111

チップ HT800WP専用 4111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,152円 ~ 28,913円
税込価格
10,067円 ~ 31,804円

スロアウェイ式ドリル用超硬インサートチップ。【特長】・パイロット穴用の先端角1...

詳細情報を確認する

  • コーティング・表面処理有無:
  • 刃数(枚):
    2
  • 先端角:
    145
  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング・表面処理(詳細):
    nanoA
  • コーティング種類:
    その他
  • オイルホール有無:
  • 規格:
    G.S.
  • 刃径公差:
    m7

型番

未確定139件の候補があります。

Loading...

商品情報

チップ HT800WP専用 4111の仕様表

超硬インサートチップの寸法図

超硬インサートチップの寸法図

商品コード適合ホルダー刃径ポイント長厚みチップ高
4106-41104105d1m7l4bh
4111 011.00011011011.001.84.57.2
4111 011.20011011011.201.84.57.2
4111 011.50011511011.501.84.57.2
4111 011.51011511011.511.84.57.2
4111 011.70011511011.701.94.57.2
4111 011.80011511011.801.94.57.2
4111 011.91011511011.911.94.57.2
4111 012.00012012012.001.95.07.4
4111 012.10012012012.101.95.07.4
4111 012.20012012012.101.95.07.4
4111 012.30012012012.301.95.07.4
4111 012.50012512012.502.05.07.4
4111 012.60012512012.602.05.07.4
4111 012.70012512012.702.05.07.4
4111 012.80012512012.802.05.07.4
4111 012.90012512012.902.05.07.4
4111 013.00013013013.002.05.58.2
4111 013.10013013013.102.05.58.2
4111 013.49013013013.492.15.58.2
4111 013.50013513013.502.15.58.2
4111 013.60013513013.602.15.58.2
4111 013.70013513013.702.15.58.2
4111 013.80013513013.802.25.58.2
4111 013.89013513013.892.25.58.2
4111 014.00014014014.002.26.09.4
4111 014.10014014014.102.26.09.4
4111 014.29014014014.292.26.09.4
4111 014.40014014014.402.26.09.4
4111 014.50014514014.502.26.09.4
4111 014.60014514014.602.36.09.4
4111 014.68014514014.682.36.09.4
4111 014.70014514014.702.36.09.4
4111 014.80014514014.802.36.09.4
4111 015.00015014015.002.36.09.4
4111 015.08015014015.082.36.09.4
単位 : mm
  • ※ 上記以外の寸法表はカタログを参照してください。

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
ドリル先端長(mm)
有効長(mm)
厚み b(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
110
11
1.8
7.2
4.5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

110
11.2
1.8
7.2
4.5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

110 ~ 115
11.5
1.8
7.2
4.5

1個

9,152( 10,067円 )

3日目

110 ~ 115
11.51
1.8
7.2
4.5

1個

9,915( 10,907円 )

19日目

110 ~ 115
11.7
1.9
7.2
4.5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

110 ~ 115
11.8
1.9
7.2
4.5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

110 ~ 115
11.91
1.9
7.2
4.5

1個

9,915( 10,907円 )

19日目

120
12
1.9
7.4
5

1個

9,152( 10,067円 )

3日目

120
12.1
1.9
7.4
5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

120
12.2
1.9
7.4
5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

120
12.3
1.9
7.4
5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

120 ~ 125
12.5
2.0
7.4
5

1個

9,915( 10,907円 )

3日目

120 ~ 125
12.6
2.0
7.4
5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

120 ~ 125
12.7
2.0
7.4
5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

120 ~ 125
12.8
2.0
7.4
5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

120 ~ 125
12.9
2.0
7.4
5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

130
13
2.0
8.2
5.5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

130
13.1
2.0
8.2
5.5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

130
13.49
2.1
8.2
5.5

1個

9,915( 10,907円 )

19日目

130 ~ 135
13.5
2.1
8.2
5.5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

130 ~ 135
13.6
2.1
8.2
5.5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

130 ~ 135
13.7
2.1
8.2
5.5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

130 ~ 135
13.8
2.2
8.2
5.5

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

130 ~ 135
13.89
2.2
8.2
5.5

1個

9,915( 10,907円 )

19日目

140
14
2.2
9.4
6.0

1個

9,152( 10,067円 )

3日目

140
14.1
2.2
9.4
6.0

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

140
14.29
2.2
9.4
6.0

1個

9,915( 10,907円 )

19日目

140
14.4
2.2
9.4
6.0

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

140 ~ 145
14.5
2.2
9.4
6.0

1個

9,152( 10,067円 )

3日目

140 ~ 145
14.6
2.3
9.4
6.0

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

140 ~ 145
14.68
2.3
9.4
6.0

1個

9,915( 10,907円 )

19日目

140 ~ 145
14.7
2.3
9.4
6.0

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

140 ~ 145
14.8
2.3
9.4
6.0

1個

9,152( 10,067円 )

19日目

140 ~ 150
15
2.3
9.4
6.0

1個

9,573( 10,530円 )

3日目

140 ~ 150
15.08
2.3
9.4
6.0

1個

10,495( 11,545円 )

19日目

140 ~ 150
15.1
2.3
9.4
6.0

1個

10,495( 11,545円 )

19日目

140 ~ 150
15.2
2.3
9.4
6.0

1個

10,495( 11,545円 )

19日目

140 ~ 150
15.3
2.4
9.4
6.0

1個

9,573( 10,530円 )

19日目

140 ~ 150
15.48
2.4
9.4
6.0

1個

10,495( 11,545円 )

19日目

140 ~ 155
15.5
2.4
9.4
6.0

1個

9,573( 10,530円 )

19日目

140 ~ 155
15.6
2.4
9.4
6.0

1個

9,573( 10,530円 )

19日目

140 ~ 155
15.7
2.4
9.4
6.0

1個

9,573( 10,530円 )

19日目

140 ~ 155
15.8
2.4
9.4
6.0

1個

9,573( 10,530円 )

19日目

140 ~ 155
15.87
2.4
9.4
6.0

1個

10,495( 11,545円 )

19日目

160
16
2.5
10.6
7.0

1個

12,276( 13,504円 )

19日目

160
16.27
2.6
10.6
7.0

1個

12,276( 13,504円 )

19日目

160 ~ 165
16.5
2.6
10.6
7.0

1個

12,276( 13,504円 )

3日目

160 ~ 165
16.67
2.6
10.6
7.0

1個

12,276( 13,504円 )

19日目

160 ~ 170
17
2.7
10.6
7.0

1個

11,008( 12,109円 )

19日目

160 ~ 170
17.07
2.7
10.6
7.0

1個

12,276( 13,504円 )

19日目

160 ~ 170
17.46
2.7
10.6
7.0

1個

12,276( 13,504円 )

19日目

160 ~ 175
17.5
2.7
10.6
7.0

1個

11,008( 12,109円 )

19日目

160 ~ 175
17.6
2.7
10.6
7.0

1個

11,008( 12,109円 )

19日目

160 ~ 175
17.86
2.8
10.6
7.0

1個

12,276( 13,504円 )

19日目

180
18
2.8
12.1
8.0

1個

11,008( 12,109円 )

19日目

180
18.26
2.8
12.1
8.0

1個

11,008( 12,109円 )

19日目

180 ~ 185
18.5
2.9
12.1
8.0

1個

11,008( 12,109円 )

19日目

180 ~ 185
18.65
2.9
12.1
8.0

1個

12,276( 13,504円 )

19日目

180 ~ 190
19
2.9
12.1
8.0

1個

11,008( 12,109円 )

19日目

180 ~ 190
19.05
2.9
12.1
8.0

1個

12,276( 13,504円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スロアウェイ式ドリル用超硬インサートチップ。
【特長】
・パイロット穴用の先端角145°の超硬インサートチップ。
・NanoAコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップ HT800WP専用 4111

チップ HT800WP専用 4111

    チップ HT800WP専用 4112

    チップ HT800WP専用 4112

      チップ HT800WP専用 7645

      チップ HT800WP専用 7645

        チップ HT800WP専用 4115

        チップ HT800WP専用 4115

          チップ HT800WP専用 7635

          チップ HT800WP専用 7635

            チップ HT800WP専用 4113

            チップ HT800WP専用 4113

              チップ HT800WP専用 7632

              チップ HT800WP専用 7632

                穴あけ用

                穴あけ用

                  チップ RT800WP専用 2485

                  チップ RT800WP専用 2485

                    TAタイラードリル用チップ

                    TAタイラードリル用チップ

                      SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

                      SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

                        SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

                        SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

                          スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

                          スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

                            メーカー グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング サンドビック グーリング ダイジェット 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック
                            通常価格 9,152円 9,573円 4,306円 10,580円 3,654円 9,922円 4,306円 2,053円 11,210円 9,357円 606円 606円 2,061円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   19日目   3日目~   19日目   3日目~   19日目   1日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            コーティング・表面処理有無 - - - -
                            刃数(枚) 2 2 2 2 2 2 2 - 2 - - - -
                            先端角 145 140 - 140 - 140 - - 140 - - - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - - - -
                            コーティング・表面処理(詳細) nanoA FIRE - nanoA - FIRE TiAlN - FIRE - - - -

                            チップ HT800WP専用 4111のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 刃先交換式は剛性に劣りますか?
                            A
                            チップ底部の凸とホルダの凹で位置決めが容易に決まりサイドからねじで固定するので剛性を保っています。

                            ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました