(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J765-003.000
ストレートシャンクドリルロング全長300mm GT100 J765 チョウコウドリル

ストレートシャンクドリルロング全長300mm GT100 J765 J765-003.000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
122,443円
税込単価
134,687円

ストレートシャンクドリルのロング 全長300mm GT100 J765。【特長...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    300
  • 被削材:
    鋳鉄 / アルミ
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    ストレートシャンク
  • コーティング・表面処理:
    ノンコート
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    130
  • 工具材質(詳細):
    超硬合金
  • シャンク径公差(mm):
    h7
  • コーティング有無:
  • 規格:
    G.S.
  • 内部給油:

型番

J765-003.000 解除

Loading...

J765-003.000 の仕様・寸法情報

商品情報

ストレートシャンクドリル ロング 全長300mm GT100 J765の詳細

ストレートシャンクドリルロング全長300mm GT100 J765:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長300mm GT100 J765 イメージ

ストレートシャンクドリル ロング 全長300mm GT100 J765の寸法例

ストレートシャンクドリルロング全長300mm GT100 J765:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長300mm GT100 J765 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 全長 溝長
d1 l1 l2
J765 3.000 3 300 180
J765 3.100 3.1 300 180
J765 3.200 3.2 300 180
J765 3.300 3.3 300 180
J765 3.400 3.4 300 180
J765 3.500 3.5 300 180
J765 3.600 3.6 300 180
J765 3.700 3.7 300 180
J765 3.800 3.8 300 180
J765 3.900 3.9 300 180
J765 4.000 4 300 180
J765 4.100 4.1 300 180
J765 4.200 4.2 300 180
J765 4.300 4.3 300 180
J765 4.400 4.4 300 180
J765 4.500 4.5 300 180
J765 4.600 4.6 300 180
J765 4.700 4.7 300 180
J765 4.800 4.8 300 180
J765 4.900 4.9 300 180
J765 5.00 5 300 180
J765 5.100 5.1 300 180
J765 5.200 5.2 300 180
J765 5.300 5.3 300 180
J765 5.400 5.4 300 180
J765 5.500 5.5 300 180
J765 5.600 5.6 300 180
J765 5.700 5.7 300 180
J765 5.800 5.8 300 180
J765 5.900 5.9 300 180
J765 6.000 6 300 180
J765 6.100 6.1 300 180
J765 6.200 6.2 300 180
J765 6.300 6.3 300 180
J765 6.400 6.4 300 180
J765 6.500 6.5 300 180
J765 6.600 6.6 300 180
J765 6.700 6.7 300 180
J765 6.800 6.8 300 180
J765 6.900 6.9 300 180
J765 7.000 7 300 180
J765 7.100 7.1 300 180
J765 7.200 7.2 300 180
J765 7.300 7.3 300 180
J765 7.400 7.4 300 180
J765 7.500 7.5 300 180
J765 7.600 7.6 300 180
J765 7.700 7.7 300 180
J765 7.800 7.8 300 180
J765 7.900 7.9 300 180
J765 8.000 8 300 200
J765 8.100 8.1 300 200
J765 8.200 8.2 300 200
J765 8.300 8.3 300 200
J765 8.400 8.4 300 200
J765 8.500 8.5 300 200
J765 8.600 8.6 300 200
J765 8.700 8.7 300 200
J765 8.800 8.8 300 200
J765 8.900 8.9 300 200
J765 9.000 9 300 200
J765 9.100 9.1 300 200
J765 9.200 9.2 300 200
J765 9.300 9.3 300 200
J765 9.400 9.4 300 200
J765 9.500 9.5 300 200
J765 9.600 9.6 300 200
J765 9.700 9.7 300 200
J765 9.800 9.8 300 200
J765 9.900 9.9 300 200
J765 10.000 10 300 200
J765 10.100 10.1 300 200
  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J765-003.000

3
180
3
-0.014~0

1個

122,443( 134,687円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレートシャンクドリルのロング 全長300mm GT100 J765。
【特長】
・超硬ストレートシャンクロングドリル(GT100)。
・全長300mmのロングドリル。
・オイルホール付ロングドリル。
・アルミ・アルミ合金・鋳鉄などの深穴加工に最適。
・内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能。
【用途】
・アルミ・アルミニウム合金・鋳鉄などに使用。

カタログ

 

J765-003.000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリルロング全長300mm GT100 J765の型番J765-003.000のページです。
型番J765-003.000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートシャンクドリルロング全長300mm GT100 J765

ストレートシャンクドリルロング全長300mm GT100 J765

    ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 J764

    ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 J764

      ストレートシャンクドリルロング 全長300mm J695 GT100

      ストレートシャンクドリルロング 全長300mm J695 GT100

        鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30FWHNSB□□□□-TH

        鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30FWHNSB□□□□-TH

          ストレートシャンクドリルロング 全長250mm J694 GT100

          ストレートシャンクドリルロング 全長250mm J694 GT100

            ストレートシャンクドリルロング 全長150mm J692 GT100

            ストレートシャンクドリルロング 全長150mm J692 GT100

              アルミ用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30WHNSB□□□□-SD

              アルミ用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30WHNSB□□□□-SD

                超硬OHノンステップボーラー 30WHNSB□□□□-TH

                超硬OHノンステップボーラー 30WHNSB□□□□-TH

                  ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100

                  ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100

                    ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100

                    ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100

                      ストレートシャンクドリルロング 全長250mm J684 GT100

                      ストレートシャンクドリルロング 全長250mm J684 GT100

                        ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761

                        ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761

                          超硬OHミニステップボーラー

                          超硬OHミニステップボーラー

                            メーカー グーリング グーリング グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング グーリング グーリング グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 62,441円 46,618円 37,820円 30,732円 28,237円 12,172円 27,296円 22,737円 15,281円 10,448円 17,439円 17,235円 8,845円
                            通常出荷日 19日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   19日目   1日目   1日目   19日目   1日目~  
                            全長(mm) 300 250 300 - 250 150 - - 100 100 250 100 -
                            被削材 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用

                            ストレートシャンクドリルロング全長300mm GT100 J765のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q マシニングセンタの加工方法は?
                            A
                            ガイド穴が必要です。ガイド穴径として+0.01~+0.03mmで深さ径の2~3倍程度。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J765-003.100
                            J765-003.200
                            J765-003.300
                            J765-003.400
                            J765-003.500
                            J765-003.600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 直径公差
                            (mm)

                            122,443円

                            ( 134,687円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3.11803.1-0.018~0

                            122,443円

                            ( 134,687円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3.21803.2-0.018~0

                            122,443円

                            ( 134,687円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3.31803.3-0.018~0

                            122,443円

                            ( 134,687円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3.41803.4-0.018~0

                            120,173円

                            ( 132,190円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3.51803.5-0.018~0

                            120,173円

                            ( 132,190円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3.61803.6-0.018~0

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました