(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0658-002.000
ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 658 ハイスドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,040円
税込単価
2,244円

HSCOストレートシャンクドリルレギュラ(GT100)。【特長】・一般穴あけ用...

詳細情報を確認する

型番

0658-002.000 解除

Loading...

0658-002.000 の仕様・寸法情報

商品情報

ストレートシャンクレギュラ 658(GT100)の特長

外形図(Form GT)

外形図(Form GT)

寸法図

寸法図

仕様

  • 工具材種:HSCO
  • 先端角度:130度
  • 刃径公差:h8

(単位:mm)

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
658 1.00013412
658 1.0201.023412
658 1.0501.053412
658 1.0701.073614
658 1.1001.13614
658 1.1301.133614
658 1.1501.153614
658 1.1901.193816
658 1.2001.23816
658 1.3001.33816
658 1.3201.323816
658 1.3501.354018
658 1.4001.44018
658 1.4301.434018
658 1.4501.454018
658 1.5001.54018
658 1.5101.514320
658 1.5501.554320
658 1.5901.594320
658 1.6001.64320
658 1.6301.634320
658 1.6501.654320
658 1.7001.74320
658 1.8001.84622
658 1.8501.854622
658 1.9001.94622
658 1.9301.934924
658 1.9501.954924
658 1.9801.984924
658 2.00024924
658 2.0502.054924
658 2.0602.064924
658 2.0802.084924
658 2.1002.14924
商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
658 2.1502.155327
658 2.1802.185327
658 2.2002.25327
658 2.2502.255327
658 2.2602.265327
658 2.3002.35327
658 2.3502.355327
658 2.3702.375730
658 2.3802.385730
658 2.4002.45730
658 2.4402.445730
658 2.4502.455730
658 2.4902.495730
658 2.5002.55730
658 2.5302.535730
658 2.5502.555730
658 2.5802.585730
658 2.6002.65730
658 2.6402.645730
658 2.6502.655730
658 2.7002.76133
658 2.7502.756133
658 2.7802.786133
658 2.7902.796133
658 2.8002.86133
658 2.8202.826133
658 2.8702.876133
658 2.9002.96133
658 2.9502.956133
658 3.00036133
658 3.0503.056536
658 3.1003.16536
658 3.1703.176536
658 3.2003.26536
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 

深穴加工用"GT100"ドリルは1964年、当時ドイツのヴォルクスワーゲン社から"ビートル"の量産のために深穴加工のタクトタイム短縮要請を受け開発された製品で、もともとグーリングが特許を取得していたドリル形状です。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
単品/セット品
直径公差(mm)
工具材質(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0658-002.000

2
24
49
2
単品
-0.014~0
コバルトハイス

10個

2,040( 2,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HSCOストレートシャンクドリルレギュラ(GT100)。
【特長】
・一般穴あけ用コバルトハイスドリル。
・深穴加工定番の高能率加工用ドリル。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼等に使用。
・高硬度鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄等に使用。

カタログ

 

Loading...

0658-002.000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 658の型番0658-002.000のページです。
型番0658-002.000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 658

ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 658

    ストレートシャンクドリル ロングGT100 336

    ストレートシャンクドリル ロングGT100 336

      ストレートシャンクドリル 特長1 GT100 670

      ストレートシャンクドリル 特長1 GT100 670

        ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 622

        ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 622

          ストレートシャンクドリル ロング GT100 535

          ストレートシャンクドリル ロング GT100 535

            ストレートシャンクドリル ロングGT100 668

            ストレートシャンクドリル ロングGT100 668

              ストレートシャンクドリル レギュラGT100 549

              ストレートシャンクドリル レギュラGT100 549

                ストレートシャンクドリル 高能率(特長1) GT100 618

                ストレートシャンクドリル 高能率(特長1) GT100 618

                  ストレートシャンクドリル ロング タイプTi 669

                  ストレートシャンクドリル ロング タイプTi 669

                    ストレートシャンクドリルレギュラ タイプN 2456

                    ストレートシャンクドリルレギュラ タイプN 2456

                      ストレートシャンクドリル 特長3 GT100 504

                      ストレートシャンクドリル 特長3 GT100 504

                        ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 651

                        ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 651

                          ストレートシャンクドリル 特長2 GT100 503

                          ストレートシャンクドリル 特長2 GT100 503

                            メーカー グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング
                            通常価格 2,040円 1,872円 5,634円 2,210円 2,830円 11,609円 1,900円 13,321円 2,534円 11,290円 4,439円 664円 4,960円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス ハイス コバルトハイス ハイス ハイス ハイス コバルトハイス コバルトハイス ハイス ハイス ハイス ハイス
                            シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 - 鋼用 - - 鋼用 - ノンコート 鋼用 - - 鋼用 -
                            先端角(°) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 118 130 118 130

                            ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 658のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 再研磨した場合でも切削条件を変えずに使用できますか?
                            A
                            刃先逃げ面のコーティングは無くなりますが、すくい面と外周には残りますので同条件でご使用ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0658-003.300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 単品/セット品 直径公差
                            (mm)
                            工具材質(詳細)

                            2,370円

                            ( 2,607円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.336653.3単品-0.018~0コバルトハイス

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました